DNV
ID de certificação: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-65861| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 14ME0912BV
ID de certificação: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40036792| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||