Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - DIN rail mounting frame
1404220

HEAVYCON DIN rail mounting frame, lower part with double locking latch, for housing without double locking latch or HC-CIF-..HFFD.. upper part, for type B10 contact inserts, for NS35/7,5 DIN rails

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Stable metal version
Open base, pre-assembled cable harnesses can be used
Safe capacitive PE even when connected slightly askew