- O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
- Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
- Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais
Power module with EtherNet/IP™ interface for supplying the CAPAROC circuit breaker system with 12 V DC or 24 V DC. Additional system interface for communication with the power supply. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.