- O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
- Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
- Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais
Single-channel, electronic device protection for 48 V DC loads. Fixed nominal current of 2 A. With floating remote indication contact. Can be combined with CLIPLINE terminal blocks. For installation on DIN rails.