- O padrão personalizável graças a diversas possibilidades de combinação do sistema modular que está preparado para o futuro
- Operação particularmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
- Design-in incrivelmente simples com grande compatibilidade, desde a seleção aos serviços digitais
1-channel electronic circuit breaker module for protecting 12 and 24 V DC loads against overload and short circuit. Nominal current adjustable from 1 A to 10 A via LED button. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.