Inversor DC/AC para calha DIN

Inversor DC/AC

O novo inversor DC/AC da família QUINT POWER converte corrente contínua em corrente alternada. Com este transformador de tensão compacto, disponibilizamos pela primeira vez uma solução para a geração de corrente alternada em aplicações DC.

Vantagens

  • Utilizável a nível mundial graças à seleção manual da tensão alternada de saída por borne de sinal
  • Seno puro na saída
  • Interface USB para ligação a, p. ex., PC industriais
  • Comutação paralela para diferentes aplicações
  • Economia de espaço graças ao formato compacto

Ligação em paralelo com saída sincronizada

O inversor oferece-lhe a possibilidade de ligar em paralelo até dois equipamentos. Assim, aumenta a fiabilidade operacional das suas instalações em caso de falha de alimentação (redundância) ou pode usufruir da possibilidade de aumento da potência. A utilização do inversor permite duplicar a potência de saída.
A posição de fase é sincronizada em ambos os modos de operação através da comunicação entre os dois inversores DC/AC.

Ligação em paralelo do inversor DC/AC QUINT

Ligação em paralelo do inversor DC/AC QUINT

Rede trifásica para a aplicação de acionamento

Para a criação de uma rede trifásica são ligados três inversores em paralelo. Os três inversores DC/AC podem comunicar entre si e, assim, sincronizar o desvio de fase de 120° em tempo real. Assim, também pode operar acionamentos com corrente trifásica.

Rede trifásica com inversor DC/AC QUINT

Rede trifásica com inversor DC/AC QUINT