DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 14 |
UL Recognized
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
cULus Recognized
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |