DNV
ID de certificação: TAE000037SUL Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||
Contact insert, number of positions: 32+PE, size: B16, power contacts: 32, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||