HC-M-02-CT-F-25
-
Contact insert module
1683506
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Socket, Crimp connection, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, application: Power, without crimp contacts
Detalhes dos produtos
| General | Order crimp contacts separately |
| General | Order crimp contacts separately |
| Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-02 |
| Application | Power |
| Number of positions | 2 |
| Connection profile | 2 |
| Number of module slots | 1 |
| No. of power contacts | 2 |
| No. of control contacts | 0 |
| Contact material type | turned |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 6 mm² ... 25 mm² (The cross section specification refers to the geometric cross section of the cable used) |
| Connection cross section AWG | 10 ... 4 (The cross section specification refers to the geometric cross section of the cable used) |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34 mm |
| Height | 56.4 mm |
| Length | 15 mm |
| Rated voltage (III/3) | 1000 V |
| Rated surge voltage (III/2) | 8 kV |
| Rated surge voltage (III/3) | 8 kV |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Rated current | 70 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag |
| Contact carrier material | PC |
| Standards/regulations | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1683506 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7 |
| Chave de produto | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238633 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 16 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 16 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CK6,0-ED-6,00F AG - Crimp contact 1556218
-
CK6,0-ED-16,00F AG - Crimp contact 1559522
-
CK6,0-ED-25,00F AG - Crimp contact 1682092
-
HC-M-02-CT-M-25 - Contact insert module 1683509
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA