By the meter, Cable reel, shielded, PVC, black RAL 9005, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
GOF universal cable, 24-wire, mini breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, orange RAL 2003, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m, irradiated
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 17-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray-pink, red-blue, white-green, brown-green, white-yellow, yellow-brown, white-gray, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
GOF universal cable, 12-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
CAT5-SF/UTP cable (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), light-duty, flexible installation cable 2 x 2 x 0.14 mm2, stranded, shielded, outer sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter, preassembled on both sides with RJ45 plug, crossover or line assignment
By the meter, Cable reel, PUR, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
PCF cable, duplex 200 µm/230 µm, by the meter without male connector, for installation in stationary systems and machines
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s