By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica
Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 11-pos., 8 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: black 1, black 2, black 3, black 4, green/yellow, cable length: 100 m
CAT5-SF/UTP cable (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), heavy-duty installation cable, 2 x 2 x 0.22 mm2, solid conductor, shielded, outer sheath: 7.8 mm diameter, inner sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter, preassembled on both sides with RJ45 plug, crossover or line
Bus system cable, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, water blue RAL 5021
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 8-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PE-X halogen-free, black RAL 9005, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white-blue, orange-yellow, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Vantagens
- Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
- Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
- Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre a metro
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogéneo
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.
Cabos de fibra ótica a metro
Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s