IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62814VDE approval of drawings
ID de certificação: 40022553Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 24 A | 0.14 - 2.5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | |||
Use group C | ||||
600 V | 30 A |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExPTB08.0063UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 |
ATEX
ID de certificação: PTB09ATEX1003UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 |