Tratamento de águas residuais Tratamento de águas residuais energeticamente eficiente e economizador de recursos com soluções de automação integradas – para novas construções e estações de tratamento de águas residuais existentes.
Soluções de automação para uma gestão sustentável de águas residuais
A eliminação de águas residuais é uma contribuição importante para a proteção do nosso meio, porque a sujidade da água coloca em perigo as pessoas e a natureza. Tratar as águas residuais com eficiência e reutilizá-las várias vezes permite-nos poupar recursos e comporta muitas vantagens económicas.
Pretendemos disponibilizar soluções orientadas para o futuro à indústria das águas residuais, por acreditarmos que é muito importante garantir uma utilização responsável deste recurso natural que é a água. Para assegurar um tratamento sustentável das águas residuais, são necessárias estações de tratamento de águas residuais particularmente potentes, que garantam um respeito pela legislação relativa à água. Juntos consigo desenvolvemos soluções de automação para uma gestão sustentável de águas residuais. A nossa equipa de especialistas está disponível para ajudar com a tecnologia de instalações, quer se trate de um edifício novo ou da otimização das instalações de águas residuais existentes.
Contacto
Referências
A EW Wasser GmbH fornece todos os dias cerca de 5,8 milhões de litros de água potável a aproximadamente 45 500 pessoas. Além disso, é efetuada a eliminação de águas residuais para 72 000 habitantes, com um total de 894 km de rede de esgotos em funcionamento. Os disjuntores eletrónicos de proteção proporcionam uma proteção segura e fiável contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. Na EW Wasser GmbH, não só trazem mais transparência à instalação, como também asseguram o abastecimento de forma fiável e eficaz.
Por que os nossos clientes da indústria de águas residuais escolheram a Phoenix Contact
Um sistema integrado: foi esse o desejo dos colaboradores responsáveis pela modernização da estação de tratamento de águas residuais de Constança, na Alemanha. Para integrar convenientemente, entre outros, áreas de difícil acesso como pontes de raspadoras móveis, é agora usada tecnologia inovadora, incluindo soluções sem fio.