Quadro de comando pronto a instalar do sistema Pump Monitor
Monitorização eficiente de bombas na estação de tratamento de águas residuais de Konstanz
Para manter o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, na estação de bombeamento de entrada da estação de tratamento de águas residuais de Konstanz foram instaladas, no total, quatro bombas. Para poupar custos e proteger o meio ambiente, a estação de bombeamento deve estar sempre disponível, mas também ser operada de forma energeticamente eficiente. Com a solução para quadros de comando pronta a instalar Pump Monitor da Phoenix Contact, os responsáveis pela empresa de gestão de resíduos municipais de Konstanz encontraram um sistema que cumpre facilmente ambos os requisitos.
Otimização da disponibilidade e eficiência das bombas
Predictive Maintenance
Reduzir o consumo de energia e o desgaste
As bombas são o coração de uma instalação, mas são também o maior consumidor de energia e representam elevados custos de conservação. O motivo para tal são frequentemente níveis de desempenho incorretamente selecionados durante a fase de planeamento ou modos de funcionamento incorretos. Os indicadores de manutenção das bombas, consultados de forma esporádica, fornecem informações insuficientes sobre o estado atual da instalação, visto se tratar apenas de uma imagem momentânea de um longo processo de desgaste que conduz à falha. A Predictive Maintenance descreve a monitorização permanente de sistemas e agregados através de sensores modernos. Os indícios de desgaste são detetados precocemente, evitando assim outros danos e falhas.
Tanto na indústria, como na gestão municipal de recursos hídricos, a digitalização abre novas possibilidades para a otimização da conservação e gestão de energia. A Predictive Maintenance estabeleceu-se como um conceito da manutenção preventiva.
Pump Monitor
Maior eficiência e controlo na manutenção de bombas e motores
Graças à aplicação do Pump Monitor, os operadores dos sistemas beneficiam de uma elevada disponibilidade e baixos custos de conservação. A solução de quadros de comando pronta a instalar para a monitorização de bombas reduz os custos de energia, bem como o desgaste da instalação. Oscilações do mancal e da máquina são registadas pelo módulo de sensor integrado. A ligação a um controlador superior é realizada de forma padronizada via PROFINET ou comunicação OPC. A integração no portal web Resylive ou na plataforma IoT Proficloud.io é fácil e simples.
Implementação fácil da Predictive Maintenance com a solução para quadros de comando Pump Monitor pronta a usar
Identificar avarias antes que elas ocorram
Disponibilidade ideal da instalação
Consideração da oscilação e do esquema do mancal
Para a avaliação do estado é imprescindível a monitorização de todos os valores de medição relevantes, tanto valores característicos mecânicos e elétricos como hidráulicos. Um parâmetro importante são as oscilações do mancal e da máquina. Estas são registadas por sensores de elevada resolução na máquina e monitorizados e avaliados através de um módulo de sensor integrado. Graças à monitorização dos valores relevantes, é possível detetar precocemente a cavitação ou o desgaste precoce do mancal quando tem início um dano.
Avaliação integrada do estado do sistema, tendo em consideração grandezas mecânicas, elétricas e hidrodinâmicas
Consideração de uma operação energeticamente eficiente da instalação
Redução do consumo de energia
Resumo do nível de eficiência da bomba e do motor de acionamento
Conhecer o ponto Best-Fit, o ponto operacional ideal de uma bomba no sistema completo da estação de bombeamento e efetuar a sua monitorização contínua quanto a alterações provocadas por, por ex., desgaste, ajudam a garantir uma operação energeticamente eficiente.
O Pump Monitor revela-lhe o verdadeiro potencial de poupança de energia da sua instalação. A nossa solução determina o nível de eficiência ideal da bomba e proporciona a análise do ponto Best-Fit. Todos os valores relevantes são apresentados ao utilizador na forma de um semáforo e um número absoluto. Assim que ocorre uma alteração, a vista avançada indica qual o motivo para tal.
Potencial poupança de energia das bombas
Acesso a todos os dados importantes, esteja onde estiver
Gestão do ciclo de vida
Integração da solução na cloud
Ao ligar o Pump Monitor à plataforma da Internet das Coisas Proficloud.io tem acesso aos seus dados, em qualquer momento e em qualquer lugar. A interligação inteligente oferece-lhe outras possibilidades para analisar as suas grandezas. Com Pump Monitor, pode realizar uma gestão unificada do ciclo de vida da sua instalação.
Visualização web do estado atual da instalação
Manutenção preventiva da bomba
Monitorização online do estado e da eficiência
Com o Pump Monitor, monitorize o estado das suas bombas e motores a qualquer momento e em qualquer lugar. A solução para monitorização de bombas poupa custos a nível de tempo e de pessoal, visto não serem necessárias inspeções do sistema. Graças à integração online no seu controlador superior e uma visualização web integrada pode identificar rapidamente o estado da sua instalação.
Uma função de semáforo inteligente permite a identificação visual rápida e confortável. Em caso de avaria, pode reagir de imediato mesmo à distância e contrariar um possível desgaste ou uma falha.