Tecnologia de ligação e invólucros eletrónicos para a comunicação de edifícios Transmissão eficiente de dados, sinais e energia.
As suas aplicações – as nossas soluções
Router, switches Power over Ethernet, Access Points e gateways são as interseções de uma comunicação de edifícios eficiente. Independentemente do protocolo de comunicação utilizado e do meio de transmissão, estes dispositivos de comunicação precisam de ligações potentes de placa de circuitos impressos para a transmissão de dados e potência. O abrangente programa IP20 da Phoenix Contact inclui bornes e conectores de encaixe comprovados para placas de circuitos impressos, conectores circulares, conectores de dados, conectores Board-to-Board, bem como invólucros eletrónicos adequados. As interfaces potentes preenchem requisitos elevados e asseguram a disponibilidade da rede de comunicação.
Aplicações frequentes para ligações de dispositivos para a comunicação de edifícios:
- Terminais de operação
- Sistemas de câmaras
- Sistemas integrados e aplicações Raspberry Pi
- IHM
- Detetor de fumo e de incêndio
- Router
- PC industriais (IPC)
- Controladores
- Switches
Aplicações frequentes para ligações de dequipamentos para a comunicação em edifícios
- Terminais de operação
- Sistemas de câmaras
- Sistemas integrados e aplicações Raspberry Pi
- IHM
- Detetor de fumo e de incêndio
- Router
- PC industriais (IPC)
- Controladores
- Switches
Vantagens
- Grande diversidade de aplicações: soluções para aplicações Board-to-Board, Wire-to-Board e Wire-to-Wire
- Uso flexível: invólucros eletrónicos e tecnologia de ligação para instalações de quadro de comando e de edifícios
- Funcionalmente adaptável: inúmeras técnicas de ligação e bloqueio para elevado conforto de instalação e fiabilidade operacional permanente
- Design uniforme de componentes: ligações de dispositivos e conectores para sinais, dados e potência de uma única fonte
- Portfólio abrangente de conectores de cabo e de equipamento para condutores de cobre e fibra ótica
Conectores de dados à base de cobre para elevadas larguras de banda
Conector de dados à base de cobre para elevadas larguras de banda em aplicações de informação e telecomunicações
Switches, Access Points, Extender ou conversores multimédia processam permanentemente sinais e dados. Com o aumento da digitalização de edifícios, a largura de banda necessária também aumenta. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact permitem uma transmissão de dados segura e fiável até 10 GBit/s.
- Padrões dos conectores de pinos padronizados, como RJ45, USB, D-SUB
- Montagem de campo simples graças às ligações rápidas, como a ligação IDC, ligação Pierce ou a ligação por mola
- Soluções para aplicação no interior e no exterior
- Conceitos de proteção fiáveis para influências físicas, mecânicas e elétricas
Conectores de cabo e de equipamentos para a Single Pair Ethernet
Conectores de cabo e de equipamento para a Single Pair Ethernet
Quando os sensores e atuadores são implementados e, ao mesmo tempo, precisam de ser bem mantidos num espaço pequeno, os conectores de cabo e os conectores de equipamento para a Single Pair Ethernet (SPE) mostram os seus pontos fortes. A SPE é ideal como interface compacta e eficiente – mesmo para ambientes de escritório. Com a Ethernet de par único, o protocolo de comunicação fecha os últimos metros da cablagem interna de dados em edifícios, do controlador ao sensor. A cablagem otimizada, adequada à aplicação, constitui a base para a futura ligação segura do dispositivo até à Cloud. Esta permite uma ligação de rede universal, inteligente e redimensionável de uma aplicação em todos os níveis.
Conectores circulares compactos M8 a M12 para a transmissão universal de sinal, dados e potência
Conectores circulares compactos M8 a M12 para controladores, routers ou terminais de operação
Os inversores, controladores ou câmaras precisam frequentemente de interfaces protegidas até à IP65/67, para a transmissão segura de dados para PC ou IHM. Os conectores circulares nos tamanhos M8 a M12 são normalizados, compactos, de encaixe compatível e fiáveis em ambientes exigentes. A comunicação de sensores e atuadores baseada na Ethernet proporciona-lhe adicionalmente novas áreas de aplicação. A ampla seleção de codificações permite soluções uniformes e universais para a transmissão de sinal, dados e potência.
- Para a transmissão de sinal com até 17 polos
- Para taxas de dados até 10 GBit/s
- Para potências até 16 A/630 V
- Conectores híbridos para dados e potência
Conectores Board-to-Board robustos para a ligação interna de placas de circuito impresso em dispositivos
Conectores Board-to-Board robustos para a ligação interna de placas de circuito impresso em dispositivos
Os componentes dos dispositivos eletrónicos industriais são cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, aumenta também o seu âmbito de funcionamento e a potência. A base para este tipo de dispositivos é constituída por conectores Board-to-Board para a ligação interna de várias placas de circuitos impressos. São particularmente adequados para aplicações descentralizadas e modulares na tecnologia de edifícios, tais como sistemas integrados, controladores ou IHM.
- Passos compactos de 0,8 mm e 1,27 mm
- Versões blindadas e não blindadas
- Taxas de transmissão de dados até 16 GBit/s
- Variantes horizontais e verticais para diferentes orientações da placa de circuitos impressos
- Para alturas de empilhamento de 6 mm a 12 mm
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos compactos para dispositivos de comunicação
Os dispositivos de comunicação são cada vez mais potentes e, ao mesmo tempo, mais pequenos e duráveis. As ligações de dispositivos têm de ser também compactas. A sua operacionalidade intuitiva assegura, além disso, a ligação rápida e segura em ambientes externos, também por pessoal não especializado. Os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact combinam um elevado conforto de operação, fiabilidade e medidas compactas para os seus dispositivos de comunicação, tais como, entre outros, Transceiver, switches ou dispositivos de exibição.
- Conectores e bornes para a placa de circuito impresso
- Passos compactos de 2,5 mm a 5,08 mm
- Para secções do condutor de 0,14 mm² a 2,5 mm²
- Versões com ligações de parafuso e ligações por mola
Conectores para placas de circuitos impressos compactos da série PTS
Conectores para placas de circuitos impressos compactos da série PTS
Os conectores para placa de circuitos impressos compactos e réguas de pinos são uma possibilidade económica e de uso fácil para a cablagem de dispositivos de exibição com ecrãs e altifalantes. Os conectores são simplesmente encaixados na parte inferior do invólucro. O contacto com a placa de circuito impresso é realizado através de réguas de pinos na parte superior do invólucro.
- Conector compacto no passo de 5,0 mm
- Para secções do condutor até 2,5 mm²
- Para potências até 10 A/400 V (IEC)
- Geometria de encaixe comum no mercado para aplicação em invólucros eletrónicos de dois componentes
Invólucros eletrónicos da série BC
Invólucros eletrónicos da série BC
Os invólucros de calha DIN da série BC para a comunicação de edifícios permitem uma elevada flexibilidade na seleção da ligação para a placa de circuito impresso. Os invólucros são ideais para dispositivos em quadros de distribuição ou para aplicações Raspberry Pi em tarefas PLC simples e irrelevantes em termos de segurança. Os Smart Meter, equipamentos de medição de energia ou controladores de edifícios para quadro de distribuição de acordo com a DIN 43880 completam a área de aplicação. As dimensões normalizadas e as diferentes larguras totais possibilitam inúmeras aplicações adicionais: por exemplo, para o processamento de sinal em detetores de fumo e de incêndio, para equipamentos de medição de energia ou para simples controladores de iluminação.
- Seis larguras totais de 17,8 mm a 161,6 mm com uma grande variação de partes superiores e inferiores
- Tampa giratória transparente para a denominação funcional ou tampa com bloqueio
- Conector de bus para calha DIN opcional para a comunicação de módulos paralela e em série
- Em conformidade com a norma DIN 43880
- Montagem da placa de circuito impresso em três direções espaciais para um design flexível do dispositivo
Invólucros eletrónicos da série UCS para Embedded Systems
Invólucros eletrónicos da série UCS para sistemas integrados
As tarefas de automação dedicadas podem também ser assumidas por sistemas integrados, IHM ou controladores. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são indispensáveis para a automação em inúmeras áreas de funcionamento de edifícios inteligentes. Neste processo, os sistemas integrados assumem frequentemente a função de monitorização, controlo e regulação, processando também dados e sinais. Os invólucros eletrónicos universais da série UCS são a embalagem ideal para aplicações de instalação suspensa ou fixa no interior – por exemplo, como hub ou para autorizações de acesso. Também é possível a utilização no quadro de comando através de calha metálica. Os invólucros protegem o núcleo de um sistema integrado, o computador de placa única Raspberry Pi e permitem a configuração da eletrónica modular específica da aplicação no interior do invólucro.
- Cinco alturas totais de 87 mm a 237 mm com duas profundidades de 47 mm e 67 mm
- Acessórios abrangentes como para-choques, adaptador de empilhamento, de calha metálica e de parede
- Montagem da placa de circuito impresso fixa ou flexível
- Recortes normalizados para interfaces como RJ45, M12 ou D-SUB realizável nas paredes laterais
Invólucros eletrónicos da série ECS
Invólucros eletrónicos da série ECS para instalações robustas no exterior
As iluminações, os sistemas de câmaras ou suportes de antenas no exterior estão expostos a diversas influências ambientais. Os invólucros de exterior robustos da série ECS protegem a placa de circuito impresso equipada e os outros componentes eletrónicos contra pó, sujidade e água. Os invólucros da IP65 à PI69 também são adequados para uma ampla gama de temperaturas entre -40 °C e +100 °C. Podem ser montados na parede ou em poste.
- Design flexível do invólucro para a montagem de diferentes espessuras de placas de circuito impresso
- Placas frontais pré-fabricadas para conectores circulares, conectores de dados e conectores retos
- Para graus de proteção até IP69 (EN 60529)
- Certificação do invólucro conforme UL 50/50 E
- Membrana Gore® para compensação da pressão e para evitar a acumulação de humidade no invólucro