Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Montagem e cablagem
Reduza consideravelmente os seus esforços de montagem e cablagem na construção de quadros de comando. Com as tecnologias de ligação Push-in e Push-X, pode ligar os quadro de comando rapidamente e sem ferramentas. As nossas ferramentas manuais e impressoras portáteis permitem um trabalho eficiente em qualquer local.
As vantagens de uma montagem e cablagem eficientes na construção de quadros de comando
Instalação simples de calhas metálicas totalmente equipadas
Poupança de tempo e segurança de processos devido à cablagem sem ferramentas
Trabalho facilitado com a nossa vasta gama de ferramentas ergonómicas
(Re)marcação eficiente diretamente no quadro de comando com sistemas de marcação portáteis
Montagem eficiente
Calhas de fixação totalmente equipadas
Agora pode organizar os seus processos de instalação de forma ainda mais eficiente: os adaptadores para calha metálica RailFIX permitem a instalação fácil de réguas de bornes, ou seja, calhas metálicas previamente equipadas com bornes. Ao efetuar a montagem com RailFIX não é necessário deixar qualquer espaço livre para a fixação da calha metálica ou para desmontar e voltar a montar quaisquer componentes. Para a fixação, as réguas de bornes já equipadas são simplesmente encaixadas nos adaptadores e empurradas lateralmente sob os clipes de encaixe. Um único parafuso na extremidade da calha metálica é, por conseguinte, suficiente para uma fixação segura. Tal garante uma montagem rápida de réguas de bornes totalmente equipadas e torna o processo de montagem na construção de quadros de comando mais eficiente.
Ligação de condutor sem ferramenta
Push-X – the new X-perience of wiring
Uma nova abordagem à ligação de condutores sem ferramenta: Push-X é compatível com todos os tipos de condutores, sem exceção, na cablagem direta, sem ferramenta e sem grande força. No cerne desta nova tecnologia está uma mola de contacto pré-tensionada. O princípio permite a ligação de condutores rígidos e flexíveis com ou sem terminal ponteira. Até mesmo os condutores mais pequenos e flexíveis acionam a ligação. O condutor é contactado sem esforço, batendo levemente na superfície de acionamento no final da câmara de aperto.
Marcação independente da localização
Com impressoras móveis
Os locais de utilização e as exigências das marcações industriais são tão numerosos quanto variados. Para além das impressoras para a montagem industrial organizada centralmente, também oferecemos soluções para unidades de fornecimento técnico na construção de sistemas de controladores e de comutação com as nossas impressoras por termotransferência. As impressoras THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K, operadas a bateria, estão prontas para serem utilizadas exatamente onde for necessário, graças ao software de marcação integrado ou à possibilidade de controlo sem fios através da aplicação.
Ferramentas manuais profissionais
Para todas as aplicações
As ferramentas profissionais são o pré-requisito para bons resultados de trabalho. A nossa vasta gama de ferramentas oferece ferramentas manuais para todas as aplicações na construção de quadros de comando. As ferramentas manuais de alta qualidade para cortar, descascar, cravar, aparafusar e medir também impressionam pela sua durabilidade e manuseamento confortável graças aos punhos ergonomicamente concebidos.
Sistema de local de trabalho para a preparação de condutores e cablagem
A estação de trabalho básica está equipada com uma caixa de ferramentas prática e trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. As mesas laterais rebatíveis oferecem superfícies de trabalho adicionais, se necessário, e podem ser guardadas para poupar espaço quando não estiverem em utilização. Na área superior, a estação de trabalho também tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e fios. Graças às rodas giratórias com travão, a estação móvel pode ser movida sem esforço para qualquer quadro de comando a fabricar ou outro local, garantindo a máxima flexibilidade.
Graças à escalabilidade e estrutura modular, a estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Para além de um monitor também podem ser montadas, p. ex., calhas metálicas para servir como suportes para caixas de armazenamento à vista – perfeitas para manter as peças pequenas organizadas e à mão. Para obter ainda mais ordem na cablagem, é recomendada a instalação da braçadeira para cabos. A braçadeira para cabos permite organizar condutores com intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm² de forma clara e fácil. Pode ser marcada de acordo com a secção do condutor e é fácil de instalar graças à sua compatibilidade com as calhas metálicas NS 35. O acesso rápido aos condutores e a opção de marcação não só reduzem os tempos de procura, mas também minimizam o risco de confusão com secções transversais semelhantes. O caixote do lixo proporciona organização adicional.
Para uma maior eficiência no processo de cablagem, pode expandir facilmente o sistema de local de trabalho com as nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Isto permite-lhe preparar um grande número de condutores para a cablagem de forma rápida e fácil no local. Com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10, é possível processar de forma fácil e eficiente condutores com diferentes secções transversais e isolamentos. Com a THERMOMARK E.WIRE, pode imprimir e aplicar a marcação de cabos automaticamente numa etapa. O software de assistência ao operador fornece claramente as informações necessárias com base nos dados exportados do sistema ECAD e orienta os colaboradores passo a passo no processo de processamento. Além disso, o controlo direto das ferramentas automáticas e dos sistemas de impressão contribui para aumentar a eficiência.
No desenvolvimento de produtos de réguas de bornes, trabalhamos todos os dias para tornar a cablagem na construção de quadros de comando ainda mais rápida, segura e simples de usar.
Ready for Automation
Proven today – designed for tomorrow
Como os terminais ponteira não são necessários e devido à ligação rápida sem ferramentas, a tecnologia de ligação Push-X tem já vantagens imediatas de eficiência no processo de cablagem manual. Além disso, a tecnologia inovadora da Phoenix Contact responde às exigências da produção do futuro: a tecnologia de encaixe direto e o contorno externo padronizado das réguas de bornes criam as condições para a cablagem de máquinas em processos totalmente automatizados. Queremos moldar o futuro da construção de quadros de comando. É por isso que estamos a cooperar com vários parceiros, tais como a Ruhr Universität Bochum, em novas tecnologias e sistemas de produção. A Phoenix Contact é o seu parceiro para a máxima eficiência na construção de quadros de comando, hoje e no futuro.
COMPLETE line é o programa de produtos abrangente para todas as funções do seu quadro de comando e instalação no terreno. Teste o portfólio completo com design padronizado, manuseamento intuitivo e acessórios uniformes.