Sistemas modulares de local de trabalho

Com os sistemas de local de trabalho da clipx BASIC line, pode configurar com facilidade o seu local de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonómico.
Sistemas modulares de local de trabalho da clipx BASIC line para a construção de quadros de comando

Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de local de trabalho da clipx BASIC line, pode configurar com facilidade o seu local de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonómico. O sistema modular permite a qualquer momento uma adaptação ou expansão de acordo com os seus requisitos. Complemente o seu local de trabalho com os nossos acessórios ou utilize-os com as nossas estações de trabalho para uma rápida otimização dos processos.

Descubra nossos sistemas de local de trabalho para diferentes etapas do processo.

Vantagens

  • Equipamento individual e expansão de locais de trabalho com acessórios modulares e escaláveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonómico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em aconselhamento de processos
Pessoa a equipar a estação de trabalho básica com compartimentos para réguas de bornes

Equipamento individual

Graças à escalabilidade, os acessórios podem ser integrados em locais de trabalho existentes ou combinados com as estações de trabalho básicas ergonómicas. Isto permite obter um equipamento individual de locais de trabalho de acordo com as suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de local de trabalho podem ser em qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.

Sistemas de local de trabalho da clipx BASIC line para a otimização rápida de processos na construção de quadros de comando

Otimização rápida de processos

Os sistemas modulares de local de trabalho oferecem soluções de local de trabalho fáceis de implementar e individualmente adaptadas para otimizar os processos de produção na construção de quadros de comando. A configuração e personalização flexíveis permitem locais de trabalho ergonómicos e estruturados com um fluxo de trabalho melhorado. Deste modo, apenas um pequeno esforço permite obter um rápido aumento da eficiência.

Pessoa a produzir réguas de bornes no sistema de local de trabalho da clipx BASIC line

Aumento da produtividade

Os sistemas de local de trabalho concebidos de forma ergonómica podem ser utilizados conforme necessário e, assim, oferecem a opção de otimização sustentável dos processos de produção. A disposição estruturada dos componentes necessários permite uma disponibilização eficiente de material. Para além da ergonomia melhorada, a produtividade também aumenta com a redução dos tempos de procura e de erros.

Duas pessoas discutem a função da braçadeira para cabos como extensão para o local de trabalho de cablagem

Comprovado na prática

Os sistemas de local de trabalho especialmente concebidos para a construção de quadros de comando baseiam-se em anos de experiência e know-how em aconselhamento de processos, bem como na colaboração bem-sucedida com clientes. A partir destas soluções comprovadas, criámos um "padrão" que foi concebido de forma ideal para os processos na construção de quadros de comando, mas que ainda pode ser adaptado aos seus requisitos.

A base para processos eficientes na construção de quadros de comando

Soluções escaláveis de local de trabalho com a clipx BASIC line


Sistema de local de trabalho para o processamento mecânico

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico
Sistema de local de trabalho com cortador de calhas metálicas para o processamento mecânico
Pessoa a cortar calhas metálicas no sistema de local de trabalho para o processamento mecânico
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico

A estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor, que pode ser posicionado de forma flexível em altura. Adicionalmente, também tem uma gaveta extraível por baixo da mesa de trabalho. A área inferior oferece espaço para armazenar uma variedade de calhas metálicas ou calhas plásticas com até 2 m de comprimento. Os suportes existentes na estrutura garantem a estabilidade. Também está disponível uma superfície de armazenamento adicional na parte superior da estação de trabalho.

Ir para o produto
Sistema de local de trabalho com cortador de calhas metálicas para o processamento mecânico

Combine a estação de trabalho básica de forma rápida e fácil com acessórios e ferramentas adequados. Com os nossos cortadores de perfis e calhas, pode cortar calhas metálicas padrão e calhas plásticas não só de forma rápida e precisa, mas também sem aparas e rebarbas. A força otimizada de alavanca garante uma utilização conveniente. Um suporte para bebidas, que pode ser simplesmente fixado na estrutura, mantém o seu local de trabalho organizado e limpo. Isto proporciona-lhe com pouco esforço um local de trabalho otimizado e arrumado para o processamento mecânico manual.

Ir para a lista de produtos
Pessoa a cortar calhas metálicas no sistema de local de trabalho para o processamento mecânico

Obtenha maior eficiência no processamento mecânico com a extensão do sistema de local de trabalho. Todos os documentos de produção e encomendas podem ser acedidos a qualquer momento através do monitor. A disponibilização digital de dados ajuda a reduzir erros e a diminuir os tempos do processo. A utilização do nosso bloco de corte zero ao cortar calhas metálicas perfuradas à mão permite poupar ainda mais tempo. O bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Com a nossa impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0, pode marcar as calhas metálicas e as calhas plásticas com etiquetas diretamente no local de trabalho. Isto significa que as encomendas concluídas podem ser claramente atribuídas, apesar da variação das encomendas.

Ir para a lista de produtos

Sistema de local de trabalho para a montagem

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a montagem de calhas metálicas
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando
Pessoa a trabalhar no sistema de local de trabalho para a montagem na construção de quadros de comando
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a montagem de calhas metálicas

Para além de uma mesa de trabalho regulável em altura, a estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. A parte superior oferece muito espaço com quatro prateleiras para disponibilizar os materiais e componentes necessários para a montagem de calhas metálicas. A configuração ergonómica da estação posto de trabalho permite um trabalho conveniente com regulação em altura e distâncias de alcance curtas.

Ir para o produto
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando

Configure de forma rápida e fácil o seu local de trabalho eficiente para a montagem de calhas metálicas. Graças à escalabilidade e modularidade, a estação de trabalho básica pode ser combinada com vários acessórios para satisfazer os seus requisitos. O nosso sistema modular de compartimentos, composto por vários tipos de compartimentos, separadores de prateleiras e caixas de armazenamento à vista, assegura uma disponibilização de material individual e adequada para a montagem. Isto permite-lhe equipar o local de trabalho de forma rápida e flexível com uma variedade de componentes e materiais diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os compartimentos são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. A utilização de um dispositivo de fixação rotativo para calhas metálicas proporciona estabilidade durante a montagem e garante um modo de trabalho ergonómico e conveniente.

Ir para a lista de produtos
Pessoa a trabalhar no sistema de local de trabalho para a montagem na construção de quadros de comando

A utilização de documentos de produção digitais e de sistemas de assistência permite não só um aumento da eficiência na produção de réguas de bornes, mas também uma distribuição mais flexível do pessoal. Por este motivo, o nosso sistema de local de trabalho pode ser expandido de forma flexível com software e um sistema Pick-by-Light. O nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble transfere todos os dados necessários diretamente da engenharia e permite a montagem intuitiva do réguas de bornes com instruções passo a passo, bem como o controlo direto de um sistema Pick-by-Light. Este processo de processamento com suporte de software reduz as fontes de erro, bem como os tempos de procura, e permite assim que mesmo trabalhadores semiqualificados montem réguas de bornes complexas.

Ir para a lista de produtos

Sistema de local de trabalho para a preparação de condutores e cablagem

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando
Pessoa a trabalhar no sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando

A estação de trabalho básica está equipada com uma caixa de ferramentas prática e trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. As mesas laterais rebatíveis oferecem superfícies de trabalho adicionais, se necessário, e podem ser guardadas para poupar espaço quando não estiverem em utilização. Na área superior, a estação de trabalho também tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e fios. Graças às rodas giratórias com travão, a estação móvel pode ser movida sem esforço para qualquer quadro de comando a fabricar ou outro local, garantindo a máxima flexibilidade.

Ir para o produto
Sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando

Graças à escalabilidade e estrutura modular, a estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Para além de um monitor também podem ser montadas, p. ex., calhas metálicas para servir como suportes para caixas de armazenamento à vista – perfeitas para manter as peças pequenas organizadas e à mão. Para obter ainda mais ordem na cablagem, é recomendada a instalação da braçadeira para cabos. A braçadeira para cabos permite organizar condutores com intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm² de forma clara e fácil. Pode ser marcada de acordo com a secção do condutor e é fácil de instalar graças à sua compatibilidade com as calhas metálicas NS 35. O acesso rápido aos condutores e a opção de marcação não só reduzem os tempos de procura, mas também minimizam o risco de confusão com secções transversais semelhantes. O caixote do lixo proporciona organização adicional.

Ir para a lista de produtos
Pessoa a trabalhar no sistema de local de trabalho da clipx BASIC line para a preparação de condutores e cablagem na construção de quadros de comando

Para uma maior eficiência no processo de cablagem, pode expandir facilmente o sistema de local de trabalho com as nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Isto permite-lhe preparar um grande número de condutores para a cablagem de forma rápida e fácil no local. Com a máquina automática de descarnar E.FOX S 10, é possível processar de forma fácil e eficiente condutores com diferentes secções transversais e isolamentos. Com a THERMOMARK E.WIRE, pode imprimir e aplicar a marcação de cabos automaticamente numa etapa. O software de assistência ao operador fornece claramente as informações necessárias com base nos dados exportados do sistema ECAD e orienta os colaboradores passo a passo no processo de processamento. Além disso, o controlo direto das ferramentas automáticas e dos sistemas de impressão contribui para aumentar a eficiência.

Ir para a lista de produtos

Mesa de trabalho móvel para montagem e cablagem

Mesa de trabalho móvel para montagem e cablagem
Pessoa a maquinar uma placa de montagem numa mesa de montagem móvel
Pessoa sentada a maquinar um quadro de comando numa mesa de montagem móvel
Mesa de trabalho móvel para montagem e cablagem

A mesa de montagem móvel oferece uma superfície de trabalho flexível e estável para a montagem e a cablagem de placas de montagem e quadros de comando. A altura pode ser ajustada continuamente – mesmo sob carga. Para adaptar a mesa de montagem às suas necessidades, também pode inclinar a superfície de trabalho. A superfície de arrumação integrada oferece espaço para, p. ex., caixas, ferramentas ou outros materiais. Isto permite-lhe trabalhar de forma ergonómica, eficiente e sem forçar as costas.

Ir para o produto
Pessoa a maquinar uma placa de montagem numa mesa de montagem móvel

Equipada com rodas giratórias e punhos práticos, a mesa de montagem pode ser facilmente movida para o local pretendido. Também serve como porta-peças e permite o transporte seguro de placas de montagem e quadros de comando durante todo o processo de montagem. O carrinho de montagem também impressiona quando não está a ser utilizado. Graças ao seu formato compacto, pode ser guardado para poupar espaço.

Ir para o produto
Pessoa sentada a maquinar um quadro de comando numa mesa de montagem móvel

Quer esteja sentado ou de pé: graças à regulação da altura e da inclinação, a mesa de montagem adapta-se perfeitamente à sua forma de trabalhar. Isto permite-lhe executar diferentes etapas de trabalho de forma confortável e ergonómica em diferentes posturas. O resultado são processos mais eficientes, melhores condições de trabalho e um aumento sustentável da produtividade. Outra vantagem é o fácil manuseamento de diferentes configurações. A mudança de peças ou de conceitos de montagem pode ser efetuada rapidamente e fixada de forma segura – sem longos tempos de preparação. Isto aumenta a sua flexibilidade e ajuda-o a adaptar-se às mudanças nos requisitos de produção e montagem. Beneficie de uma solução móvel e personalizável que pode ser perfeitamente integrada em vários conceitos de produção e que permite trabalhar em diferentes posições, sem forçar as costas.

Ir para o produto
Pessoa a retirar materiais do carrinho de projeto para a montagem de calhas metálicas

Carrinho de projeto

Com o nosso carrinho de projeto, tem uma ferramenta versátil à mão para a sua produção. O carrinho pode ser utilizado para o comissionamento e transporte. Além disso, no local de trabalho de montagem pode servir como armazenamento alargado temporário e, assim, assegurar uma maior organização e eficiência. Graças ao seu formato modular, o carrinho de projeto pode ser adaptado de forma flexível aos seus requisitos específicos. A configuração ergonómica e a compatibilidade com os nossos compartimentos e caixas de armazenamento à vista não só facilitam a carga e descarga, mas também permitem inúmeras opções de aplicação. Equipado com rodas giratórias e punhos práticos, o carrinho pode ser deslocado sem esforço, mesmo quando está totalmente carregado.

Os acessórios em detalhe

Braçadeira para cabos marcada com condutor fixada numa calha metálica
Sistema modular de compartimentos para a disponibilização eficiente de material nos locais de trabalho de montagem
Utilização do bloco de corte zero ao cortar calhas metálicas
Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para a produção de réguas de bornes
Mulher retira uma régua de bornes da prateleira com a ajuda do sistema pick-by-light
Braçadeira para cabos marcada com condutor fixada numa calha metálica

Para mais organização na cablagem: com a braçadeira para cabos pode estruturar de forma clara e fácil condutores com intervalo de secção transversal de 0,5 a 6 mm² em locais de trabalho de montagem. Graças à opção de marcação, pode aplicar uma marcação com a respetiva secção do condutor. A braçadeira para cabos pode ser encaixada de forma rápida numa calha metálica e, se necessário, removida novamente. Além disso, também pode ser fixada facilmente a outras superfícies como, p. ex., madeira, e posicionada de forma flexível.

Resumo das vantagens para si:

  • Economia de tempo e redução dos tempos de procura graças ao acesso rápido aos condutores
  • Melhor acessibilidade dos condutores graças às opções de fixação flexíveis
  • Instalação fácil graças à compatibilidade com as calhas de fixação NS 35
  • Locais de trabalho de montagem organizadas durante a preparação de condutores e a cablagem graças à organização da disposição dos condutores
  • Redução do risco de engano em caso de secções transversais semelhantes graças à opção de rotulagem

Ir para o produto
Sistema modular de compartimentos para a disponibilização eficiente de material nos locais de trabalho de montagem

Desde separadores de prateleiras até sistemas de alimentação: com o sistema modular de compartimentos, pode equipar de forma rápida e flexível os seus locais de trabalho de montagem com uma variedade de componentes diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os compartimentos são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. A instalação é feita simplesmente encaixando em perfis de montagem.

Resumo das vantagens para si:

  • Disponibilização de material individual de acordo com as necessidades e vantagens graças ao sistema modular
  • Remoção orientada dos componentes e quantidades necessários através de uma disponibilização seletiva
  • Ergonomia otimizada graças à disposição das peças e dos componentes orientada para a montagem
  • Redução dos tempos de procura durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças à disposição estruturada dos componentes

Ir para a lista de produtos
Utilização do bloco de corte zero ao cortar calhas metálicas

Cortes zero rápidos e precisos sem medir: ao cortar manualmente calhas metálicas perfuradas, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado na calha metálica. O cursor pode ser utilizado para ajustar sem esforço diferentes condições de corte zero.

Resumo das vantagens para si:

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
  • Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
  • Acelerar o processo de corte para calhas metálicas, poupando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante

Ir para o produto
Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para a produção de réguas de bornes

Com o nosso dispositivo de montagem ergonómico, pode produzir réguas de bornes de forma conveniente e segura. A calha metálica é fixada no lugar com blocos de bornes aparafusáveis para que tenha as duas mãos livres para montar os componentes. Graças à função de rotação e deslizamento, o dispositivo de montagem pode ser rodado e ajustado de forma flexível. A escala de medição disponível permite-lhe medir de forma fiável as dimensões absolutas e as distâncias relativas entre componentes. Para além das réguas de bornes individuais, também podem ser instaladas várias réguas de bornes pequenas em paralelo.

Resumo das vantagens para si:

  • Ergonomia melhorada e trabalho seguro durante a montagem de réguas de bornes
  • Fixação simples e segura da calha metálica com blocos de bornes aparafusáveis
  • Poupança de tempo, uma vez que é possível produzir várias réguas de bornes em paralelo
  • Montagem conveniente dos marcadores de bornes graças à função de rotação
  • Condições de trabalho ideais numa vista central graças à função de deslizamento

Ir para o produto
Mulher retira uma régua de bornes da prateleira com a ajuda do sistema pick-by-light

O complemento ideal para o seu local de trabalho de montagem: em combinação com o nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble, o sistema pick-by-light garante uma retirada rápida e sem erros de materiais, sem procuras demoradas. Sinais luminosos claros no compartimento de retirada indicam o componente correto. A indicação da quantidade informa sobre o número unidades necessárias. Os seus colaboradores detetam imediatamente que componente é necessário e em que quantidade. A estrutura modular permite expandir o sistema de forma flexível.

Resumo das vantagens para si:

  • Aumento da produtividade através de retirada precisa de materiais
  • Aceleração do processo de montagem através de acesso rápido
  • Minimização de erros graças a guia visual clara
  • Poupança de tempo, uma vez que já não é necessário procurar artigos
  • Fácil aprendizagem graças à operação intuitiva

Ir para lista de produtos