Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Marcação
A identificação consistente de todos os componentes é uma etapa do processo que consome muito tempo, embora seja importante na construção de quadros de comando. Para uma implementação eficiente, a gama completa de MARKING system oferece-lhe soluções de marcação para todos os requisitos e aplicações.
Soluções completas para uma identificação eficiente
Uma identificação clara, bem visível e permanente garante a segurança e simplifica os processos de trabalho. Todos os processos de trabalho ao longo do ciclo de vida do produto de um quadro de comando podem ser realizados de forma mais eficiente se os componentes forem etiquetados uniformemente. Imprimir, separar e montar marcações – só estas tarefas representam até 30% do tempo total de produção de um quadro de comando. As nossas soluções de marcação garantem a máxima eficiência nesta etapa de trabalho: o software de marcação, os sistemas de impressão e os materiais de marcação estão perfeitamente coordenados e apresentam uma utilização intuitiva.
As vantagens de uma identificação eficaz
Vasta gama de produtos: identificação específica para cada aplicação, dentro e fora do quadro de comando, utilizando a tecnologia de termotransferência, LED UV e laser
Um software de marcação para a gestão e controlo de todos os sistemas de marcação da Phoenix Contact
Cerca de 60% de tempo poupado: a série THERMOMARK E SERIES imprime e monta automaticamente soluções de marcação em condutores e cabos num só passo
Flexibilidade total: soluções de sistema para processos de marcação centralizados numa célula de marcação, processos de marcação descentralizados no local ou através de sistemas de assistência ao operador
Soluções de marcação para a produção de quadros de comando
Conceção flexível e expansível do processo de marcação
Se todos os processos de identificação forem executados centralmente numa célula de marcação, é essencial que todos os sistemas de marcação sejam controlados e geridos a partir de um software de marcação. Com a ajuda do software do MARKING system, atribui os seus projetos aos sistemas de impressão e marcação e inicia os processos de impressão com apenas um clique. Para além do controlo comum via Ethernet, o THERMOMARK E SERIES oferece ainda uma outra vantagem. Ao utilizar a interface de comunicação bidirecional OPC UA, é informado em tempo real sobre o projeto e o estado de funcionamento das unidades individuais. Em caso de avaria, é possível reagir rapidamente, minimizando assim os tempos de paragem.
Numa produção alargada de quadro de comando, uma identificação coerente pode implicar um grande esforço. Com os nossos sistemas de impressão portáteis, pode executar as suas tarefas e processos de trabalho de forma independente e flexível. Realize diferentes trabalhos de impressão de forma rápida e fácil diretamente no quadro de comando com a impressora de cartões flexível THERMOMARK PRIME, a impressora de etiquetas controlada por aplicação THERMOMARK GO ou a robusta impressora portátil THERMOMARK GO.K.
Combine os nossos sistemas de marcação com o sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist para um processo eficiente, ergonómico e semi-automatizado de processamento de condutores e cabos. O sistema apoiado por software guia-o passo a passo ao longo de todo o processo, controla automaticamente os equipamentos de saída relevantes e fornece as informações necessárias com base nos dados ECAD. Isto permite fluxos de trabalho intuitivos e minimiza o risco de erros. Ao adaptar o equipamento do sistema de assistência ao operador de acordo com os requisitos, é possível reagir de forma individual e flexível aos respetivos requisitos do cliente ou da aplicação na negociação do projeto.
Sistemas de marcação
Termotransferência, LED UV e tecnologia laser
A marcação é mais fácil do que nunca com os nossos sistemas de marcação: seja por termotransferência, laser ou tecnologia LED UV. Com diferentes sistemas de impressão e marcação, disponibilizamos garantidamente a solução certa para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Gostaria de tornar a construção de quadros de comando ainda mais eficiente? O nosso sistema de marcação modular THERMOMARK E SERIES combina e automatiza, pela primeira vez, vários passos do processo de identificação e permite obter, assim, um aumento significativo da eficiência neste processo demorado.
Mais eficiência na construção de quadro de comando com identificação automática
THERMOMARK E SERIES
Está à procura de uma solução de identificação eficiente para a construção de quadro de comando? Então deixe-se convencer pelo nosso sistema de marcação modular THERMOMARK E SERIES.
O nosso material de marcação é adequado para todas as aplicações, situações de montagem e requisitos de resistência no ambiente industrial. Quer seja num quadro de comando protegido ou em condições extremas, oferecemos soluções de marcação para todos os requisitos e áreas de aplicação. Com os nossos produtos, cumprimos todas as normas e padrões internacionais.
Com o software de marcação, pode realizar de forma fácil e confortável as suas soluções de marcação concebidas individualmente. Todos os nossos sistemas de marcação podem ser controlados e geridos centralmente a partir de um único software. Com a ajuda de funções e opções de design abrangentes, podem ser realizadas soluções de marcação concebidas individualmente para cada aplicação. Graças a poderosas funções de importação de dados e interfaces para sistemas ECAD comuns e formatos de tabela, o software garante processos de marcação eficientes. A interface com o clipx ENGINEER permite processos contínuos desde o planeamento até à produção. Além disso, o Wire Marking Application Center fornece uma representação do gémeo digital das suas marcações de condutores e cabos e guia-o ao longo de todo o processo até ao cabo marcado pronto.
Para além do software e do hardware para a criação das suas marcações, oferecemos conceitos de serviço completos. Estes abrangem desde a instalação e formação, passando por reparações e manutenção específicas do equipamento, até ao fornecimento de equipamento de empréstimo, quando necessário. Seja qual for o desafio que esteja a enfrentar, iremos apoiá-lo de forma competente em todas as suas preocupações e estaremos sempre ao seu lado com serviços coordenados individualmente.
A marcação percorre como um fio vermelho toda a cadeia de processos – começando com os dados de marcação digitais nos sistemas ECAD e terminando com a montagem das marcações. Facilitamos o trabalho diário dos nossos clientes com soluções de sistema específicas para cada aplicação, que consistem em materiais de marcação, impressoras e software para processos de marcação eficientes.
Produtos selecionados para uma identificação eficaz
Descubra como aproveitar ao máximo o potencial para aumentar a eficiência na preparação e processamento de condutores na construção de quadros de comando. Para o efeito, apoiamo-lo com sistemas de assistência ao operador apoiados por software, ferramentas manuais adequadas, ferramentas automáticas e sistemas de impressão.