Cibersegurança para a sua produção Proteja a sua fábrica desde o chão de fábrica até à nuvem: desde a análise de riscos e redes seguras até à implementação em conformidade com a norma IEC 62443

Cibersegurança na gestão de recursos hídricos
 Ilustração de um ecrã com um símbolo de escudo e um sinal de visto. Ao lado, um cadeado com um buraco de fechadura

A cibersegurança é obrigatória na produção

Onde antes havia controladores isolados, há agora sistemas de produção altamente ligados em rede. Controladores, sistemas PLC, máquinas e dispositivos IoT estão ligados em rede entre si e são controlados através de canais de comunicação internos e externos. Esta interligação aumenta a eficiência, mas também aumenta a superfície de ataque.
Um ciberataque bem-sucedido não só conduz à perda de dados, mas também a paragens de produção, problemas de qualidade e até mesmo a paragens completas da produção. É por isso que a cibersegurança para a automação industrial é, atualmente, um pré-requisito fundamental para a competitividade e segurança das empresas.

Certificação segura – Já hoje de acordo com os padrões de amanhã

Os ciberataques são um dos maiores riscos que as fábricas digitalizadas enfrentam atualmente. A nossa oferta de cibersegurança fornece-lhe soluções em conformidade com as normas, desde o acesso remoto seguro e a segmentação da rede até à proteção de máquinas individuais.
As nossas equipas de consultores apoiam-no desde a avaliação inicial até à implementação, com base nos requisitos da norma IEC 62443 e do Digital Services Act (Lei dos serviços digitais (DSA EU)). Oferecemos também formações práticas que permitem aos seus colaboradores reconhecer e gerir os riscos de segurança numa fase inicial. A cibersegurança não é apenas uma medida de proteção, mas um pioneiro da transformação digital da sua produção. Descubra como a segurança, a disponibilidade de dados e a sustentabilidade podem ser combinadas de forma integrada no nosso futuro projeto.

O seu plano de cinco passos para uma produção segura Independente da localização, abrangente desde a máquina individual até à rede global da fábrica

Ícone Security Evaluation
Ícone Securely networked Production
Ícone Secure Machine Integration
Ícone Data Security para máxima segurança de dados na produção
Ícone de colaborador de fábrica e de produção
Ícone Security Evaluation

Frequentemente, não existem os conhecimentos complexos sobre a legislação em vigor necessários para analisar o estado real da própria produção e criar um conceito de segurança abrangente. Além disso, é necessário muito tempo e dinheiro.

Análise de perigos e de risco:
Para a deteção e avaliação do estado atual da rede de produção, é efetuada uma análise de perigos e de riscos. Os peritos registam todas as comunicações existentes na sua produção, analisam estruturas de rede, verificam se os equipamentos possuem firmware antigo. Com base nos dados recolhidos, são identificados os possíveis pontos fracos.

Conceito de segurança a 360°
Com a criação de um projeto de acordo com a norma IEC 62443, obtém um conceito com documentação detalhada para a construção de uma fábrica com proteção ideal.

Formações e seminários individuais
A análise de segurança da sua rede é um processo recorrente. Para que possa analisar e eliminar ameaças futuras de forma autónoma, disponibilizamos formações e seminários abrangentes, personalizados de acordo com os participantes e as condições existentes. O nosso objetivo é sempre unir a teoria à prática atual.

Ícone Securely networked Production

A crescente interligação de dispositivos, máquinas e sistemas está a ocorrer através de canais de comunicação internos e externos sempre novos. À medida que o número destas comunicações não controladas aumenta, aumenta também o risco de um ciberataque. Para assegurar um acesso por terceiros a partir de qualquer local com todas as garantias de segurança, proporcionamos-lhe:

  • Soluções para divisão da sua fábrica em zonas, para reduzir os potenciais perigos
  • Abordagens inteligentes e rápidas para implementação de conceitos seguros que permitem poupar muito tempo
  • Um serviço de VPN na nuvem de segurança internacional, que lhe permite interligar os seus diferentes locais em segurança e assegura um acesso controlado a empresas externas para efeitos de manutenção ou microsserviços

Ícone Secure Machine Integration

Para proteger máquinas e sistemas individuais, é importante que estes possam ser integrados de forma flexível e segura na infraestrutura existente. Com a crescente importância da IoT, da Industrie 4.0 e do tamanho de lote 1, os sistemas de produção devem tornar-se cada vez mais flexíveis, tanto em termos da sua estrutura física como da sua comunicação. As máquinas inteligentes, que podem ser facilmente integradas numa data posterior, desempenham aqui um papel central.

Um aspeto fundamental da segurança é fornecer uma definição de firewall simples com um funcionamento intuitivo que não comprometa as suas medidas de cibersegurança. Isto permite-lhe aumentar a sua produtividade através da integração segura das suas máquinas e, ao mesmo tempo, garantir a proteção dos seus sistemas.

Ícone Data Security para máxima segurança de dados na produção

Para além de toda a rede, as máquinas individuais também devem ser protegidas. Especialmente em tempos de IoT, Industrie 4.0 e tamanho de lote 1, é crucial integrar sistemas de forma flexível e segura nas infraestruturas existentes.

Medidas de segurança sem perda de produtividade:

• Adaptação inteligente de sistemas existentes
• Definições simples da firewall com funcionamento intuitivo
• Integração flexível de novas máquinas e dispositivos IoT

Os seus sistemas permanecem flexíveis e, ao mesmo tempo, protegidos de forma fiável.

Ícone de colaborador de fábrica e de produção

A segurança depende do conhecimento e da rotina:

• Formação e workshops para equipas OT
• Formações práticas com cenários de ameaças atuais
• Criação de competências de segurança a longo prazo

A sua equipa acumula conhecimentos a longo prazo, aumentando assim a capacidade de resistência da sua fábrica.

Gráfico com uma cruz verde que separa quatro símbolos azuis: em cima à esquerda um funil com três setas, em cima à direita uma rede de quadrados ligados com setas direcionais, em baixo à esquerda um sinal com um gancho, em baixo à direita uma roda dentada com a letra "C".

Vantagens

Atualmente, uma cibersegurança robusta é um requisito básico para uma produção sem problemas. Na automação industrial, em particular, não são apenas os conceitos abstratos que contam, mas as medidas concretas. Com a Phoenix Contact beneficia de:

  • Pronto a funcionar rapidamente: soluções de segurança pré-configuradas
  • Em conformidade com a norma IEC 62443 e comprovado na prática
  • Proteção contra ransomware, manipulação e roubo de dados
  • Disponibilidade da instalação particularmente elevada graças à proteção preventiva
  • Conceitos de segurança personalizados para cada ambiente de produção
Quatro símbolos sobre um fundo turquesa: um globo, um cadeado, um símbolo de base de dados e uma seta diagonal

Requisitos globais e implementação local A Phoenix Contact apoia a implementação de padrões relevantes em todo o mundo:

  • Europa: IEC 62443, NIS2, Lei da Ciber-Resiliência
  • América do Norte: NIST Cyber Security Framework, diretivas CISA
  • Ásia-Pacífico: MLPS 2.0, orientações ICS
  • Médio Oriente e África: SACS-002, POPIA

A segurança não conhece fronteiras, e as nossas soluções também não.

Resumo de todos os factos
Guia completo sobre o Regulamento Ciber-Resiliência

Para obter todas as informações importantes sobre o CRA num relance solicite o nosso White Paper "O Regulamento Ciber-Resiliência - O Futuro da Cibersegurança para Produtos Digitais". O documento contém todos os factos essenciais sobre o regulamento da UE e também fornece uma perspetiva sobre a forma como a Phoenix Contact cumpre os requisitos do CRA.

Transferir agora o White Paper
Mundo ligado em rede com bloqueio de segurança
Placa de cor néon com um buraco de fechadura numa parede de tijolo escuro - com as palavras "CYBER SECURITY" por baixo.

A cibersegurança como vantagem competitiva

A cibersegurança é mais do que simples proteção, é um fator de sucesso
Uma empresa norte-americana implementou estações Redox automatizadas em ambientes críticos para a segurança em todo o mundo. A Phoenix Contact forneceu soluções de segurança escaláveis de acordo com a IEC 62443, NIS2 e NIST CSF - com componentes certificados, acesso remoto VPN seguro e monitorização centralizada. O resultado: elevada disponibilidade da instalação, conformidade global e confiança entre clientes e parceiros. A segurança torna-se assim um motor de inovação sustentável e uma clara vantagem competitiva.

Segurança estruturada com IEC 62443
A norma IEC 62443 cria um quadro normalizado para a segurança industrial, com responsabilidades claras, processos documentados e medidas de proteção verificáveis.
A Phoenix Contact acompanha-o desde a análise da rede e dos riscos até à implementação de processos certificáveis. Isto cria uma base de segurança robusta que reforça a resiliência e a confiança na sua produção.

Juntos para uma fábrica segura - junte-se a nós no seu plano de cinco passos para uma fábrica e automação seguras


Data Security Box

Data Security Box

Pronto a utilizar: Data Security Box e Secure Edge Box Proteção simples: soluções de quadros de comando pré-configuradas para uma colocação em funcionamento simples - seja para um sistema existente ou novo

Com a Data Security Box e a Secure Edge Box, oferecemos soluções compactas de quadros de comando, com as quais é possível cobrir várias funções e tarefas ICS. Para além do zoneamento e dos acessos remotos seguros, as firewalls inteligentes também são instaladas com rapidez e simplicidade. Graças à sua estrutura modular, também é possível realizar uma adaptação simples à sua rede de produção, o que garante que é adequada a qualquer aplicação.

FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

Proteção global com produtos e soluções inteligentes

Router de segurança mGuard
Com a nossa família de produtos mGuard, oferecemos uma proteção abrangente, encaminhamento inteligente e ligações VPN (remotas) controladas. Os routers de segurança podem ser integrados de forma rápida e simples e estão certificados segundo a IEC 62443-4-2.

Perguntas frequentes para fabricantes de máquinas e sistemas

Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.
Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.
Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.
Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.

Com os nossos routers e firewalls mGuard, pode criar uma ligação segura que é segmentada e controlada de acordo com a norma IEC 62443.

Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.

Encriptado, registado e disponível em todo o mundo através do mGuard Secure Cloud Services.

Ícone com um documento e um selo brancos sobre um fundo turquesa, com a inscrição "IEC 62443" por baixo.

Define os requisitos de segurança que já devem ser tidos em conta durante o desenvolvimento.

Perguntas frequentes para gestores de fábrica e de produção

Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada
Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada
Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada
Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada

Uma análise de perigos e riscos identifica todos os pontos fracos.

Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada

Através da segmentação da rede, firewalls e controlo de acesso seguro.

Sinal azul-esverdeado com a representação estilizada de uma pessoa e uma roda dentada

Com acesso VPN controlado através do mGuard Secure Cloud.