Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitorização de chuveiros de emergência Realize a monitorização contínua dos seus chuveiros de emergência e garanta um nível adicional de segurança para o pessoal da sua instalação.

Pessoa a acionar chuveiro de emergência para os olhos

Monitorização de chuveiros de emergência

Chuveiro de emergência numa instalação ao ar livre na indústria de processos

Garantia da função

Os padrões internacionais de segurança no trabalho exigem manutenções regulares destes equipamentos de segurança. Tipicamente, a manutenção continua a ser efetuada pelo pessoal de assistência no local em rondas de controlo regulares. Uma monitorização centralizada dos chuveiros de emergência elimina a necessidade de rondas regulares. Assegure também que os chuveiros de emergência funcionam imediatamente após a última ronda de controlo regular. Com o nosso sistema de monitorização, é possível aumentar a segurança do pessoal da instalação, alertando os paramédicos com precisão.

Solução


Acionamento de um chuveiro de emergência por colaboradores numa instalação da indústria de processos

Alarme automático

Com a ajuda de alarmes automáticos, as informações são distribuídas de forma direcionada. Deste modo, pode transmitir, p. ex., o estado funcional à equipa de manutenção e alertar diretamente os socorristas ou paramédicos, entre outros, por SMS ou e-mail.

Monitorização de chuveiros de emergência na sala de comando

Monitorização na sala de comando

Beneficie de relatórios de teste transparentes, nos quais os intervalos de manutenção são registados de forma muito precisa. É possível registar um acionamento durante a verificação do chuveiro de emergência, bem como pressão da água necessária. Quando acionado, um SMS de alarme informa diretamente a equipa de paramédicos sobre localização exata do chuveiro de emergência acionado. Isto permite orientar os socorristas para o local da emergência utilizando dados GPS.

Visualização web do estado dos lava-olhos e chuveiros de emergência

A Cloud como opção

Mantenha o estado dos lava-olhos e chuveiros de emergência sempre sob controlo através da visualização web. É também possível a integração em sistemas de emergência existentes.

Tecnologias de transmissão

Nós oferecemos-lhe diferentes tecnologias de transmissão, adaptadas às suas exigências, para aplicação na monitorização do chuveiro de emergência.

Mapa de imagem interativo: Tecnologias de transmissão para aplicação na monitorização de chuveiros de emergência
Alertas
Evitar falhas com o relé SMS
Mais sobre o relé SMS
Alertas
Sistema sem fio Radioline
Utilização fiável no ambiente industrial
Mais sobre o Radioline
Sistema sem fio Radioline
Sistemas I/O
Os sistemas I/O da Phoenix Contact com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes.
Mais sobre os sistemas I/O
Sistemas I/O
Routers industriais
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção da sua rede local.
Mais sobre os routers industriais
Routers industriais

Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Terei todo o gosto em aconselhá-lo sobre um conceito escalonável para a monitorização de chuveiros de emergência.

Vantagens

  • Maior segurança no trabalho graças a notificação precisa do departamento de segurança no trabalho e da equipa de paramédicos em caso de acionamento do chuveiro de emergência
  • Garantia da funcionalidade, mesmo após a última ronda de controlo regular, bem como monitorização permanente dos chuveiros de emergência
  • Comprovação fácil da manutenção de rotina graças a gravação automática de relatórios de manutenção

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

Contacto