Controlo e monitorização de eletrolisadores Use as nossas soluções escalonáveis de controlo e monitorização, seguras e abertas, para aumentar a eficiência e rentabilidade das suas instalações de eletrólise.

Eletrolisador

Soluções de automação para eletrolisadores

A eletrólise divide a água em hidrogénio e oxigénio utilizando a eletricidade. Assim é produzido o hidrogénio que pode ser utilizado diretamente ou transformado em combustíveis sustentáveis, como metano ou metanol. Soluções precisas de controlo e automação são essenciais para garantir que os eletrolisadores funcionem de forma eficiente, segura e económica. Com a PLCnext Technology, a Phoenix Contact oferece uma plataforma aberta e modular para a automação de eletrolisadores. Esta integra segurança funcional e cibersegurança.

Desafio


Conversa de duas pessoas à frente de um eletrolisador

Eletrolisadores eficientes e otimizados em termos de custos

Para reduzir os custos de processo das instalações de eletrólise, são necessárias soluções que permitam um funcionamento eficiente e económico da instalação. O registo e a transmissão dos dados de campo são complexos e não podem afetar a fiabilidade operacional. Isto inclui uma fonte de alimentação contínua, tanto durante o funcionamento como quando parado.

Igualmente importante é a regulação do processo de eletrólise, especialmente durante o arranque e a paragem do sistema e em caso de flutuações na energia renovável disponível. Outras tarefas são a dissipação do calor do processo, bem como o bombeamento circulante e o controlo de temperatura da água e do eletrólito. Além disso, vários parâmetros do processo devem ser monitorizados com sensores, em particular a pureza do hidrogénio produzido.

Solução


Quadros de comando no eletrolisador

Digitalização de ponta a ponta

O ecossistema aberto PLCnext Technology permite-lhe controlar e monitorizar todo o processo de eletrólise com os processos e as instalações correspondentes. A solução suporta conceitos de manutenção com base em sinais de diagnóstico. A PLCnext Technology regista os dados dos sensores de forma síncrona com o tempo e analisa-os no formato apropriado. Isso permite controlar os eletrolisadores com dados completos e atualizados. Isto encurta os processos de planeamento e de tomada de decisões e aumenta a eficiência da fábrica através da utilização inteligente dos dados. As análises apoiadas por IA detetam desvios do funcionamento normal numa fase inicial. É possível uma vinculação a bases de dados externas, assim como também o cálculo de modelos e cenários através de Matlab Simulink ou PLCnext Technology.

Pessoas com tablet à frente de um eletrolisador

Acesso a instalações de eletrólise descentralizadas

Oferecemos diferentes opções para o acesso remoto seguro às suas instalações de eletrólise. Isto permite-lhe realizar trabalhos de manutenção e serviço de forma rápida e eficiente, bem como a redução considerável tanto de custos como de intervenções morosas no local.

Para a transmissão de dados dispomos da nossa solução mGuard Secure Cloud. Esta solução de manutenção remota, chave na mão, liga os técnicos de assistência e instalações de forma segura e sem conhecimentos através da Internet. A mGuard Secure Cloud utiliza túneis VPN de segurança elevada e garante a confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados entre todas as partes.

Estrutura de uma solução exemplar de controlo e monitorização

Os nossos produtos e as nossas soluções permitem controlar a produção de hidrogénio no centro de controlo do eletrolisador. Também lhe permitem monitorizar os níveis de enchimento do depósito, regular a alimentação de eletrólitos e controlar os ventiladores, a ventilação e o pré-tratamento da água. Além disso, garantimos a gestão de carga elétrica e aplicações de segurança, incluindo a desativação de emergência.

Mapa de imagem interativo: Estrutura de uma solução exemplar de controlo e monitorização para instalações de eletrólise
Router de segurança
Graças a abrangentes funções de segurança, os routers de segurança mGuard protegem a sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de software maligno.
Saber mais
Router de segurança
Tecnologia de automação para a PLCnext Technology
Tire partido do nosso amplo portfólio de tecnologia de automação para preparar a sua instalação para IIoT e Industrie 4.0 com PLCnext Technology.
Saber mais
Tecnologia de automação para a PLCnext Technology
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Com o portfólio de produtos abrangente e compatível COMPLETE line, pode construir quadros de comando com rapidez e facilidade. Graças ao desenho e manuseamento uniformizados, os produtos COMPLETE line são particularmente fáceis de instalar.
Saber mais
COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando
Eletrónica de potência DC
A nossa eletrónica de potência CHARX power, altamente eficiente, permite uma operação rentável.
Saber mais
Eletrónica de potência DC
Sistemas I/O remotos
Temos para si uma vasta oferta de sistemas I/O remotos para a instalação no quadro de comando e de campo.
Saber mais
Sistemas I/O remotos

Contacto

O seu contacto Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre todas as questões eletrotécnicas relacionadas com a conceção e o funcionamento dos eletrolisadores.

Garantir a segurança

As instalações de eletrólise regem-se pelo regulamento KRITIS para infraestruturas críticas. Além disso, a crescente interligação requer uma análise conjunta de segurança, proteção e proteção contra explosões. Oferecemos produtos e soluções certificados, bem como serviços de apoio para minimizar os seus riscos de segurança e responsabilidade e proteger a produtividade da sua instalação.

Ícone SIL à frente de instalações Power-to-X
Ícone de proteção contra explosões à frente de instalação Power-to-X
Segurança industrial para instalações Power-to-X
Ícone SIL à frente de instalações Power-to-X

Os mecanismos de segurança funcionais têm de ser regulados de modo a permitir controlar falhas ou eventuais situações de perigo. O ideal é fazê-lo através de um conceito de segurança individual.

Oferecemos-lhe serviços que abrangem todo o ciclo de vida de segurança. O nosso amplo portfólio de produtos também está certificado para aplicações de segurança conforme IEC 61508 e IEC 61511. Para se manter atualizado com os conhecimentos disponíveis, temos todo o prazer em ajudá-lo com formações para colaboradores.

Mais sobre segurança funcional
Ícone de proteção contra explosões à frente de instalação Power-to-X

Devido à ocorrência de gases inflamáveis, o tema de proteção contra explosões é de grande importância na indústria do hidrogénio. Dispomos de uma seleção abrangente de produtos e soluções para a implementação dos requisitos em atmosferas potencialmente explosivas com diferentes zonas. Se necessário, também damos formação aos seus colaboradores. Além disso, ajudamos a realizar e documentar a comprovação da segurança intrínseca.

Mais sobre proteção contra explosões
Segurança industrial para instalações Power-to-X

A transformação digital e a crescente complexidade dos ciberataques exigem uma estratégia de segurança abrangente. Além disso, a implementação de medidas de cibersegurança é um requisito legal. Uma boa proteção contra ciberataques só é possível através da integração de medidas técnicas e organizacionais coordenadas entre si.

É por isso que dispomos de um abrangente conceito de segurança a 360° que inclui serviços, soluções e produtos seguros. Assim, simplifica a proteção das suas instalações e protege a instalação em todas as frentes.

Mais sobre segurança industrial

Referências


Referência de cliente
Acoplamento sectorial inteligente em Bremerhaven

A GP Joule implementou na HY.City.Bremerhaven uma cadeia de valor completa para o hidrogénio verde. A nossa tecnologia de automação inovadora garante um acoplamento sectorial fiável e uma ligação remota segura.

Mais informações sobre a referência com o GP Joule
Posto de abastecimento de hidrogénio na HY.City.Bremerhaven

Produtos


Quadro de comando no eletrolisador

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre então em contacto connosco. Juntos, vamos encontrar a solução ideal para equipar os seus quadros de comando com os nossos mais de 100 000 produtos de tecnologia de ligação, comunicação e automação.