Switches não geríveis para a automação de edifícios

21.03.2024
Switches REG para a automação de edifícios

Na feira Light + Building deste ano em Frankfurt, a Phoenix Contact apresentou pela primeira vez a sua nova série de switches REG não geríveis para a automação de edifícios. Devido ao seu formato REG, os componentes foram especialmente concebidos para a utilização em distribuidores de instalações de edifícios.

Nos edifícios modernos, cada vez mais dispositivos de comunicação diferentes estão a ser integrados numa rede Ethernet comum. Isso simplifica significativamente a cablagem. Em vez de uma variedade de cabos, como cabos de teflon e coaxiais ou cabos de controlo específicos, é colocado apenas um único cabo Ethernet. Para a integração do nó central na tecnologia de edifícios, estão disponíveis os novos Switches REG não geríveis da Phoenix Contact. Os dispositivos permitem a instalação de switches REG não geríveis para a tecnologia de edifícios diretamente no quadro de subdistribuição do edifício. Além da variante padrão com portas Ethernet compatíveis com oito GBit (FL Switch 1108 REG), a Phoenix Contact oferece também uma variante com quatro portas padrão e quatro portas PoE, que alimentam simultaneamente os seus equipamentos de ligação (FL Switch 1104-4POE REG). Os modernos intercomunicadores de porta, as câmaras ou as lâmpadas alimentados por PoE são abastecidos centralmente e integrados diretamente na rede do edifício.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications