Tomadas de carga AC modulares com profundidade reduzida – para uma montagem flexível e com poupança de espaço
As tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular da Phoenix Contact agora estão disponíveis com uma profundidade reduzida: com a terceira geração, a empresa apresenta uma solução otimizada para a integração flexível e com poupança de espaço em soluções de infraestrutura de carregamento.
Ao reduzir a profundidade em quase 20 mm, as novas tomadas de carga oferecem uma poupança de espaço de até 38 % em comparação com a geração anterior. São ideais para wallboxes compactas e estações de carga com espaço de instalação reduzido. Outra novidade é a tomada de carga agora poder ser montada diretamente na placa de circuito impresso, como alternativa à instalação clássica com cabos de ligação encaixáveis. A nova geração também oferece a possibilidade de escolher entre três posições do atuador: às 4 horas, às 8 horas e às 12 horas. Isto permite uma adaptação individual a diferentes situações de montagem. A tomada de carga é adequada para a montagem no painel frontal ou traseiro.
Como sua a antecessora, a terceira geração também se baseia num sistema modular distinguido duas vezes. Os componentes e funcionalidades individuais podem ser combinados individualmente: tampa de proteção IP55 em design redondo ou retangular e, como opção, com indicação de estado LED RGB e obturador integrados. Os cabos de ligação encaixáveis também estão disponíveis em vários comprimentos e classes de potência, opcionalmente também com sistema de sensores de temperatura. Além disso, a nova geração é totalmente compatível com todos os componentes da família CHARX connect modular e, assim, oferece a máxima liberdade de configuração aos fabricantes de infraestrutura de carregamento AC.
As tomadas de carga AC também cumprem requisitos especialmente elevados em termos de segurança, robustez e design, garantindo uma operação fiável mesmo em condições ambientais exigentes. O sistema de sensores de temperatura PTC integrado opcional protege contra sobreaquecimento, enquanto o obturador mecânico garante a proteção contra toque de acordo com o grau de proteção IPXXD. Além disso, os contactos totalmente revestidos e com revestimento especial oferecem uma excelente proteção contra corrosão, uma longa vida útil e uma transmissão eficiente de potência. A operação intuitiva com uma só mão e o design compacto e robusto com plástico reforçado com fibra de vidro tornam CHARX connect modular a solução ideal para uma infraestrutura de carregamento sofisticada – mesmo em espaços especialmente pequenos.