Novas colunas de sinalização configuráveis com interface IO-Link

27.08.2025
Colunas de sinalização configuráveis PSD-SC

A Phoenix Contact amplia o seu portfólio de aparelhos de sinalização com três novas colunas de sinalização configuráveis da série PSD-SC. Os modelos oferecem até 15 segmentos RGB, vários modos de operação e são fáceis de parametrizar graças à interface IO-Link.

As novas colunas de sinalização da família PSD-SC estão disponíveis em dois tamanhos com nove ou 15 segmentos RGB e permitem a visualização precisa dos estados das máquinas em quatro modos de operação, incluindo indicação tipo semáforo, de nível de enchimento, de barras e de estado. Os segmentos RGB podem ser controlados individualmente e oferecem uma elevada luminosidade e boa visibilidade, mesmo à luz do dia. Duas variantes também dispõem de um elemento acústico integrado com dez tons em seis tonalidades, o que permite um complemento acústico à sinalização visual. A parametrização é realizada via IO-Link através de integração IODD no PLCNEXT ENGINEER, permitindo uma integração simples em sistemas de automação existentes. O formato robusto com graus de proteção IP66/IP69K, UL Type 4X e IK08 garante o uso fiável em ambientes industriais adversos. Graças à tecnologia de ligação M12 e às opções de montagem flexíveis – montagem em piso, painel ou tubo – as colunas de sinalização podem ser utilizadas de forma versátil.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications