Sistema de invólucro ME-IO Slim para controladores compactos

20.02.2025
Sistema de invólucro ME-IO Slim para controladores compactos

O ME-IO Slim é a solução de invólucro eficiente da Phoenix Contact para controladores compactos que requerem tecnologia de ligação frontal selada. A largura do módulo de apenas 12 mm permite uma conceção do sistema que poupa espaço.

Uma vez selecionada a estação central, os módulos IO podem ser facilmente juntados em qualquer ordem. Os invólucros podem ser empurrados verticalmente sobre a calha metálica. O conector frontal de 18 polos o passo de 5 mm contacta diretamente na placa de circuito impresso. Os conectores já estão impressos, o que permite a identificação fácil dos polos. Graças à tecnologia de ligação push-in, a instalação é particularmente intuitiva. Se as ligações RJ45 e USB não forem suficientes para a aplicação, as tampas maquináveis oferecem a possibilidade de integrar outra tecnologia de ligação. Isto permite reagir de forma flexível a requisitos específicos da respetiva aplicação. Assim, graças a uma estrutura simples e uma disposição predefinida dos módulos, a ME-IO Slim é a família de invólucros adequada aplicações I/O sensíveis em termos de preço.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications