A iluminação ideal do quadro de comando contribui para um trabalho seguro e evita erros de cablagem
A Phoenix Contact expande o seu portfólio com as novas iluminações AC do quadro de comando com tomada integrada. As iluminações da família de produtos PLD E 708 oferecem possibilidades de utilização flexíveis em quase todos os quadros de comando do mundo. Isto deve-se ao amplo intervalo de tensão de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.
As iluminações estão equipadas respetivamente com uma tomada específica do país. Uma variante tipo F é utilizada em muitos países europeus, incluindo na Alemanha. Além disso, está disponível a variante tipo E para países como a França e a Bélgica. No decorrer do ano segue-se uma tomada tipo B com certificação UL para os EUA. A ótica integrada garante uma iluminação ideal e sem reflexos do quadro de comando com 1400 lm e um baixo consumo de potência de apenas 11 W. A temperatura da cor é de 5000 K (branco neutro). As iluminações também dispõem de um sensor de movimento PIR. A ligação é efetuada através de conectores de equipamentos GST15i. Para a fixação, as iluminações podem ser encaixadas ou aparafusadas no perfil do quadro de comando ou, opcionalmente, fixadas com ímanes na chapa do quadro de comando. Os suportes de cabos facilitam adicionalmente a montagem.
A PLD E 708 é a escolha certa se for necessária uma iluminação do quadro de comando em combinação com uma tomada. Por exemplo, para a ligação a um equipamento de medição ou um computador portátil. Juntamente com as iluminações da série PLD E 409, as novas iluminações formam o portfólio de iluminações do quadro de comando da Phoenix Contact. Também cobrem o intervalo de tensão DC.