Segurança melhorada através da monitorização de erros de linha
Com base na nova rede de resistências da Phoenix Contact, os contactos sem potencial de terra e os interruptores de aproximação podem ser utilizados em combinação com módulos de entrada, de acordo com a norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6, para a monitorização de erros de linha. Isto revela-se indispensável em aplicações com elevados requisitos de segurança.
Com a ajuda da tecnologia push-in, a rede de resistências pode ser rápida e facilmente integrada na cablagem existente. O invólucro compacto permite uma instalação flexível, mesmo em áreas confinadas, como calhas plásticas ou pequenos invólucros de transmissores. Graças à declaração de "Simple Apparatus" para equipamentos simples que não constituem uma fonte de ignição, a rede de resistências também é adequada para utilização em ambientes potencialmente explosivos.
A solução prática e eficiente para a monitorização de erros de linha é ideal para reequipar e melhorar a segurança em aplicações industriais.