Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Condicionador de sinal Ex i altamente compacto e transdutor MINI Analog Pro com pacote de homologação abrangente

22.04.2025
Condicionador de sinal Ex i e transdutor MINI Analog Pro com logótipo SIL 3 e Ex i, assim como logótipos do GIT Safety Award e do German Innovation Award

Os condicionadores de sinal com segurança intrínseca de 6,2 mm de isolamento estreito e os transdutores da família de produtos MINI Analog Pro da Phoenix Contact possuem agora outras certificações, além da ATEX/IECEX e CCC Ex.

Estas são as diretivas UL para locais normais e perigosos (ordloc/hazloc), assim como o INMETRO (certificação brasileira) e a DNV para aplicações marítimas. Em combinação com a avaliação de acordo com o mais alto nível de segurança SIL 3, a família de produtos reúne segurança intrínseca contra explosão e segurança funcional até SIL 3 1oo1 num design particularmente compacto em termos de largura total e altura.

As certificações ATEX/IECEX garantem um funcionamento seguro em atmosferas potencialmente explosivas, tanto na UE como em todo o mundo. Além disso, a certificação UL, que é particularmente importante para o mercado norte-americano, confirma a conformidade com normas de segurança rigorosas. Além disso, a certificação do INMETRO garante que os produtos atendem às normas brasileiras de segurança e qualidade. Por fim, a certificação DNV atesta a conformidade com os elevados requisitos de segurança e qualidade da indústria naval, o que permite a utilização em zonas offshore.

Para além das certificações internacionais para todas as zonas e grupos de materiais, os produtos oferecem um intervalo de temperatura alargado de -40 °C a 70 °C e uma faixa de altitude documentada até 5.000 m. O mais alto nível de segurança SIL 3 (um em um) garante o contactor das pessoas, do ambiente e dos sistemas.

O design e o conceito de funcionamento de fácil utilização facilitam o manuseamento. Com configuração e monitorização intuitivas através de uma aplicação, gateways de comunicação, etiquetagem digital e etiqueta de características digital, a família de produtos MINI Analog Pro também proporciona uma digitalização de ponta a ponta.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications