Módulos de bateria com tecnologia de lítio e fosfato férrico

22.07.2025
Módulos de bateria com tecnologia de lítio e fosfato férrico

Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact amplia o seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.

Os módulos impressionam pela sua densidade de energia excecionalmente elevada e, ao mesmo tempo, um peso reduzido – ideais para aplicações industriais exigentes. Em combinação com a QUINT4 UPS, permitem uma gestão inteligente da bateria que garante a máxima disponibilidade e fiabilidade operacional.

Os módulos de bateria baseiam-se na comprovada tecnologia de lítio e fosfato férrico e oferecem um desempenho de armazenamento notável: com uma carga de 1 A são possíveis até 27 h de tempo de buffer, com 40 A ainda cerca de 41 min. Graças à sua elevada resistência de ciclos – seis vezes superior ao conseguido com a tecnologia de chumbo-AGM convencional – permitem alcançar uma vida útil de até dez anos. O amplo intervalo de temperatura de -20 a +60 °C torna-os particularmente robustos e versáteis.

Um destaque especial é a comunicação permanente com a QUINT4 UPS, que permite uma monitorização contínua e uma gestão inteligente dos parâmetros da bateria. Isto não só aumenta a disponibilidade, mas as características de carga otimizadas também prolongam a vida útil.
A instalação dos módulos é rápida e fácil: são reconhecidos automaticamente e podem mesmo ser substituídos sem ferramenta durante o funcionamento. O seu design compacto permite uma montagem economizadora de espaço na calha DIN – com uma capacidade até 11 Ah e, ao mesmo tempo, uma elevada densidade de energia.
Com estas propriedades, os novos módulos de bateria de lítio oferecem uma solução à prova de futuro para fontes de alimentação ininterrupta – potentes, inteligentes e fiáveis.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications