Melhorias funcionais para os controladores de carregamento AC: o novo conceito de legislação de calibração simplifica a certificação através de uma atualização do software

22.07.2025
Controladores de carregamento AC CHARX control

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos.

A versão de software 1.8.0 implementa um novo e simplificado conceito de legislação de calibração com suporte OCMF, que separa o controlador de carregamento da cápsula de medição relevante para a legislação de calibração. Isto simplifica a arquitetura do sistema e reduz significativamente o esforço de certificação e manutenção para os fabricantes e operadores de infraestruturas de carregamento.

O novo conceito de legislação de calibração para o controlador de carregamento AC CHARX control modular define o contador de energia como o único componente da chamada cápsula de medição. Neste modelo, o controlador de carregamento atua apenas como uma interface transparente entre o contador de energia e o backend OCPP, sem processar ou alterar os dados relevantes para a legislação de calibração.

Esta reorientação conceptual acarreta numerosas vantagens:
• Certificação simplificada: os testes de legislação de calibração continuam a ser um componente central da certificação. No entanto, o processo é agora muito mais simples: uma vez que o controlador de carregamento já não faz parte da cápsula de medição, já não são necessários testes de software complexos. Isto inclui, nomeadamente, a validação dos mecanismos de assinatura e de descodificação, o tratamento dos valores de medição e a manutenção de um livro de registo em conformidade com a legislação de calibração. Esta simplificação reduz consideravelmente o esforço de verificação e acelera o processo de certificação.
• À prova de futuro: as atualizações de software do controlador de carregamento já não levam à perda da certificação da legislação de calibração – o certificado permanece válido.
• Flexibilidade de conceção: o software do controlador de carregamento já não é personalizado para um modelo específico de contador de energia. Isto significa que podem ser utilizados diferentes modelos de contadores, o que permite uma conceção flexível e escalável da solução de carregamento.
• Igualdade funcional para todos os utilizadores: com o novo conceito de legislação de calibração, todos os utilizadores – independentemente de a funcionalidade da legislação de calibração estar ativada – beneficiam de um nível de funcionalidade uniformemente elevado.

A separação consistente da medição e da comunicação relevantes para a legislação de calibração não só torna a infraestrutura de carregamento mais simples e mais robusta, como também mais fácil de adaptar a requisitos futuros. O novo conceito de legislação de calibração é implementado através de uma atualização de software, que estará disponível a partir de agosto na área de transferência da respetiva página do artigo.
Graças à sua plataforma Linux aberta, os controladores de carregamento AC da Phoenix Contact estão otimizados para aplicações IoT, Smart Services e acoplamento sectorial e agora também para uma implementação ainda mais eficiente dos requisitos da legislação de calibração.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications