Distribuidores de energia plugáveis da série PRC 20

22.04.2025
Distribuidores de energia da série PRC 20

O novo distribuidor de energia plugável até 20 A da Phoenix Contact é a solução ideal para uma instalação rápida e fácil através de Plug and Play.

O distribuidor de energia de 2 a 5 polos da série PRC 20 tem codificação mecânica e por cores para garantir uma instalação sem erros. Com a ajuda do Plug and Play, o esforço de instalação no estaleiro de obras é significativamente reduzido. Um controlo a 100% durante a produção minimiza os erros de cablagem. O bloqueio manual e por ferramenta garante a flexibilidade adicional no local. Graças à utilização de materiais testados e comprovados, o distribuidor de energia é particularmente durável e fiável.

O distribuidor de energia está disponível em 16 variantes diferentes. Foi concebido para uma tensão nominal de 400 V AC ou 500 V DC assim como uma corrente nominal até 20 A. Com um grau de proteção até IP69 e uma categoria de impacto IK08 (-25 °C), o distribuidor é também adequado para condições ambientais extremas.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications