Interfaces de dados para quadros de comando e equipamentos

18.09.2025
Data Service Interfaces (DSI)

As novas Data Service Interfaces (DSI) da Phoenix Contact oferecem uma solução prática para trabalhos de manutenção em quadros de comando e equipamentos. Com várias interfaces, como RJ45 e USB, as interfaces de serviço economizadoras de espaço permitem uma ligação rápida e fácil de dispositivos elétricos adicionais.

As DSI incluem módulos de acoplamento como USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0 e RJ45 CAT6A, bem como módulos de ligação de cabos na versão RJ45 CAT6A. Graças à classe de proteção IP aumentada de IP65/IP67 com tampa de proteção fechada, as DSI são ideais para uso em ambientes industriais. Permitem a implementação direta, simples e rápida de, p. ex., atualizações e trabalhos de manutenção em quadros de comando e equipamentos fechados, evitando assim longas interrupções do processo. As DSI são adequadas para a montagem frontal com espessuras de parede de 1 a 5 mm. Graças ao recorte de parede padronizado de Ø 22,5 mm, as interfaces permitem uma instalação com economia de espaço. A instalação é feita sem ferramentas e num curto espaço de tempo. Além disso, existe também a possibilidade de individualização com o seu próprio logótipo.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management