Módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON para aplicações de alta corrente

18.09.2025
Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente

Os novos módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidos para aplicações de alta corrente até 300 A. Graças à possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro, surge uma interface altamente compacta.

Os novos módulos de inserção de contacto de potência estão disponíveis em duas variantes: com ligação por cravação para condutores até 120 mm² e com ligação push-in para condutores até 16 mm². Uma característica especial é o bloqueio e desbloqueio sem ferramentas dos contactos de cravação. Isto permite uma cablagem rápida e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalado. A Push-in Technology também permite uma ligação fácil e sem ferramentas de condutores até 16 mm².

Os módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON foram concebidos para uma tensão nominal até 1.000 V e correntes nominais até 300 A. Os módulos são adequados para as molduras de suporte de módulos HEAVYCON e oferecem resistência a vibrações e choques conforme DIN EN 61373.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications