Proteção, monitorização e comutação de cargas DC completamente sem arco elétrico

12.11.2024
Disjuntor DC multifuncional Contactron ELR HDC

Uma produção sustentável que utiliza energias renováveis começa com o estabelecimento de uma rede industrial de corrente contínua. Com o Contactron ELR HDC, a Phoenix Contact disponibiliza um dispositivo de comutação DC multifuncional, cuja moderna tecnologia de semicondutores, em combinação com relés DC comprovados, comuta sem arco elétrico, garantindo assim uma longa vida útil.

Em estado desligado, os relés no trajeto de potência fornecem isolamento galvânico em ambos os polos. O Contactron ELR HDC é utilizado em redes de corrente contínua sempre que é necessário trocar energia entre fontes, consumidores e a própria rede – nas chamadas derivações de corrente contínua. Além da comutação de até 55 A em até 810 V, o equipamento cumpre outras tarefas que são necessárias para a operação de uma rede DC: durante a operação, o disjuntor monitoriza os parâmetros particularmente importantes e também os fornece para a aquisição de dados operacionais. Se a corrente de operação exceder o valor máximo definido, o Contactron ELR HDC desliga-se com um atraso de tempo, até um desligamento muito rápido em curto-circuito. No caso de uma subtensão ou sobretensão na entrada, o dispositivo também se desliga.

O disjuntor pré-carrega as capacidades na saída para a tensão de entrada, de modo a evitar picos de corrente durante a ligação. O Contactron ELR HDC dispõe igualmente de uma entrada/saída digital e de uma interface de comunicação para integração em ambientes de rede. Através da rede ou com o software de parametrização clipX Engineer da Phoenix Contact, os parâmetros dos equipamentos podem ser adaptados facilmente às suas necessidades.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications