Proteção contra sobrecargas para correntes de carga até 20 A

12.11.2024
Módulos de disjuntores de proteção Caparoc para aplicações até 20 A

O sistema de disjuntores de proteção Caparoc da Phoenix Contact agora também oferece módulos para proteção contra sobrecargas para correntes de carga de até 20 A. Este facto alarga as possibilidades de aplicação do sistema personalizável.

Caparoc é um sistema modular individual. Graças às muitas possibilidades de combinação e comunicação e à extensão do valor de corrente até 20 A, o sistema pode ser adaptado de forma ideal às condições da respetiva aplicação. O sistema está em constante expansão e o grande número de módulos mantém-se sempre compatível entre si. Os novos módulos de disjuntores de 20 A da Caparoc oferecem uma solução inovadora para a proteção contra sobrecargas em aplicações descentralizadas. Estes módulos estão disponíveis em correntes nominais fixas de 12 A, 16 A e 20 A, bem como numa variante ajustável de 12 a 20 A. Estes permitem uma proteção contra sobrecargas seletiva em série com módulos de disjuntores de dois canais. As vantagens dos disjuntores eletrónicos são assim completadas pelas possibilidades de configuração seletiva dos disjuntores convencionais. Com estes novos módulos, podem agora ser realizadas aplicações ainda mais alargadas. A tecnologia de proteção claramente estruturada e seletiva facilita consideravelmente a localização de erros, resultando numa maior eficiência e fiabilidade nas aplicações.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications