Caixas de distribuição M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull e cobertura de conexão encaixável

12.11.2024
Caixa de distribuição M12 Push-Pull com ligação de cobertura encaixável

As novas caixas de distribuição M12 com sistema de fecho rápido Push-Pull da Phoenix Contact estabelecem um novo padrão na tecnologia de automação. Elas distinguem-se por uma instalação contínua intuitiva e sem ferramentas. Os cabos principais e os conectores M12 são ligados de forma cómoda e segura por ligação direta. Isto possibilita uma poupança de tempo considerável e garante uma cablagem simples e segura.

Os espaços limitados e a elevada densidade de cablagem dificultam frequentemente a cablagem de sensor/atuador. Com uma tecnologia de ligação sem ferramentas, a complexidade da cablagem sofre uma redução. O M12 Push-Pull impressiona com uma ligação segura mediante simples encaixe. O sistema de fecho rápido normalizado conforme IEC 61076-2-010 está agora também disponível em caixas de distribuição M12. Isto permite poupar até 80 % de tempo de instalação em comparação com a ligação de parafuso. O contorno duplo da rosca M12 permite a ligação de conectores de parafuso M12 clássicos ou dos inovadores conectores M12 Push-Pull. O programa de produtos inclui caixas de plástico com quatro, seis e oito portas para atribuição simples e dupla, com e sem LED. O portfólio também oferece variantes com ligação do cabo principal pré-montada, ligação de encaixe M23 ou uma conexão de cobertura encaixável para montagem própria. A cobertura de conexão é montada na régua básica totalmente sem parafusos, com a ajuda do bloqueio de encaixe. Os clipes de encaixe garantem uma retenção segura. A cobertura de conexão também pode ser removida sem ferramentas se precisar de ser substituída. A ligação de condutores do cabo principal também é efetuada sem ferramentas, utilizando bornes para placas de circuitos impressos com Push-in Technology. Está disponível uma ligação push-in fixa e encaixável. As caixas de distribuição M12 Push-Pull não só oferecem uma instalação que poupa tempo, como a sua segurança e durabilidade testadas também garantem uma utilização fiável. São seguras contra vibração e choque e certificadas para os graus de proteção IP65 e IP67.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications