Conectores industriais com rosca de aparafusar

12.11.2024
Conectores industriais com rosca de aparafusar

A Phoenix Contact oferece invólucros de montagem com rosca de aparafusar para uma montagem simples e rápida dos conectores Heavycon D7. Estes podem ser facilmente fixados em recortes de painéis redondos com uma porca de bloqueio M25 ou M32 ou aparafusados diretamente em motores e equipamentos com roscas correspondentes.

Os conectores industriais no tamanho D7 permitem uma cablagem flexível, economizadora de espaço e robusta de máquinas e instalações. Os novos invólucros de montagem com rosca de aparafusar poupam uma quantidade significativa de tempo durante a montagem e oferecem, assim, uma alternativa de encaixe ao bucim roscado para cabo existente. Os capôs e invólucros de montagem estão disponíveis em alumínio fundido sob pressão resistente à corrosão ou em plástico de alta qualidade, em versões angulares e retas. Caracterizam-se pelo seu formato particularmente compacto e robusto. Com um grau de proteção IP66 e IP67, oferecem uma proteção ótima contra o pó e a água e foram concebidos para um intervalo de temperatura de -40 a +125 °C. Isto também permite uma utilização segura em aplicações outdoor. As superfícies condutoras e as vedações garantem uma proteção EMC fiável e um funcionamento seguro. Os conectores Heavycon D7 são também resistentes a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373. Com estas propriedades, oferecem uma solução ideal para a transmissão de sinais, potência e dados fiável e com economia de espaço. Os invólucros de montagem para recortes do painel redondos também garantem uma instalação rápida em várias aplicações.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications