Máquina automática de descarnar para uma preparação eficiente de condutores
Com a nova máquina automática de descarnar E.Fox S 10 da Phoenix Contact, os condutores são descarnados de forma fácil e eficiente, com resultados consistentes de alta qualidade. As suas lâminas especiais em V cobrem um intervalo de secção transversal de 0,08 a 10 mm². Com a lâmina plana disponível como opção, processa cabos planos até uma largura de 7,6 mm.
A nova máquina automática de descarnar é operada através de um ecrã tátil intuitivo de 5″. A posição inclinada facilita a leitura e a operação do equipamento quando se está sentado ou de pé. A interface do utilizador é clara e autoexplicativa graças à utilização de símbolos e à visualização dos parâmetros de descarnar. O curto tempo de ciclo de 0,3 s e o ajuste dos parâmetros através de acionamentos elétricos garantem processos de descarnagem rápidos e repetíveis. Os parâmetros de decapagem recorrentes podem ser guardados sob a forma de até 100 favoritos. Estes podem, opcionalmente, ser associados a um código de barras e chamados através de um scanner manual. A área de inserção aberta é iluminada para que os condutores possam ser inseridos de forma rápida e precisa, tanto pela frente como por cima. Ao integrar a máquina automática de descarnar no sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist, a eficiência pode ser ainda mais aumentada, enquanto os erros são reduzidos graças ao processo apoiado por software. A máquina automática é controlada pelo software de assistência ao trabalhador clipx WIRE assist, através da interface Ethernet, e os parâmetros de descarnagem, como a secção transversal, o comprimento de descarnagem e o comprimento de retirada, são enviados diretamente do projeto para o E.Fox S 10.