Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Identificação automatizada de réguas de bornes completas numa única etapa do processo

22.04.2024
Impressora de rolos por termotransferência com aplicador THERMOMARK E.VARIO para marcação de réguas de bornes completas

A impressora de rolos por termotransferência THERMOMARK E.VARIO da Phoenix Contact permite poupar até 70 por cento de tempo. O aplicador faz parte da nova Thermomark E Series. O sistema modular combina uma impressora de rolos por termotransferência de alto desempenho com quatro aplicadores diferentes.

A impressora etiqueta réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo, para ranhuras de marcação altas e planas. Ao mesmo tempo, o material contínuo é cortado individualmente no passo adequado da grelha. Independentemente do número de diferentes passos, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1000 mm. Os cortes de perfuração são atribuídos automaticamente com base nos dados do software de engenharia.

Graças ao processo automatizado, o novo sistema oferece um manuseamento simples e uma etiquetagem de réguas de bornes de qualidade consistentemente elevada.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications