Cabos de carregamento DC não arrefecidos com certificação CE para carregamento contínuo até 250 kW

22.04.2024
Cabos de carregamento DC GB/T não arrefecidos CHARX connect standard

Com a nova geração do cabo de carregamento DC CHARX connect standard, a Phoenix Contact oferece um cabo de carregamento com certificação CE, de acordo com a atual norma chinesa GB/T 20234 para o mercado global de E-mobility e respetivas aplicações.

O cabo de carregamento DC CHARX connect standard não arrefecido está disponível nas versões de 125 kW (125 A/1.000 V) e 250 kW (250 A/1000 V) - no Boost Mode, são mesmo temporariamente possíveis potências de carga até 350 kW (350 A/1000 V).

A robustez e a durabilidade do conetor de carga são conseguidas através de um processo de fixação inovador, mas também através dos materiais utilizados: os contactos prateados são resistentes ao desgaste e à corrosão e o invólucro é resistente à abrasão, às quedas e aos impactos. Globalmente, o conetor de carga atinge a classe de proteção IP67 e é, portanto, seguro para utilização no exterior. O cabo macio e de baixa torção caracteriza-se por uma secção do condutor de apenas 2 x 70 mm², permite uma utilização fácil e cómoda e é insensível ao gelo.

Para além das versões standard, o cabo de carregamento DC CHARX connect standard também está disponível em versões configuráveis: para personalização, o conetor de carga pode ser equipado com LEDs programáveis ou um interruptor S1 para implementar aplicações inteligentes, por exemplo.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications