Nova referência em proteção contra sobretensão: simples e seguro de instalar e operar

22.04.2024
Família de produtos VAL-SPP com dispositivos de proteção para a gama AC e fotovoltaica

Os novos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) da Phoenix Contact oferecem proteção contra sobretensão com recursos inovadores de instalação e segurança, que garantem uma elevada disponibilidade do sistema.

Os aparelhos caracterizam-se, nomeadamente, pela sua simplicidade e segurança. Características inovadoras como a proteção sob a ficha e a proteção contra toque, bem como um binário de aperto reduzido de apenas 3 Nm são a prova disso. Com o máximo desempenho e a máxima resistência, a família de produtos oferece também uma proteção fiável. O isolamento reforçado garante uma segurança adicional para o utilizador e para a instalação. O comportamento de resposta direto protege o fusível de backup e a instalação. A desconexão rápida fornece um elevado nível de fiabilidade operacional.

O equipamento de proteção contra sobretensões transitórias VAL-SPP abrange aplicações para AC e FV com diferentes tensões nominais. As variantes para redes com grandes flutuações de tensão completam o portfólio. O design robusto permite a instalação em ambientes agressivos e até 5000 metros de altura. A utilização sem fusíveis até 315 A permite uma instalação económica e com economia de espaço.
Dados digitais abrangentes para sistemas ECAD facilitam o planeamento do sistema e completam a família de produtos. Com o guia de seleção online, pode encontrar rapidamente o produto certo para a aplicação. Graças aos acessórios modulares, as funções adicionais também podem ser facilmente integradas numa data posterior.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications