Lâmpadas de sinalização LED compactas para integração direta na máquina
Com a nova série de lâmpadas de sinalização LED PSD-SL, a Phoenix Contact oferece uma solução compacta para a sinalização orientada para a aplicação diretamente nas funções da máquina. As lâmpadas são versáteis, de construção robusta e adequadas para utilização no interior e no exterior.
As novas lâmpadas de sinalização LED PSD-SL da Phoenix Contact permitem uma sinalização clara e funcional diretamente na aplicação. Elas estão disponíveis em dois formatos, Point e Tower, e permitem selecionar entre três ou sete cores, dependendo da versão. Diversas animações de luz, como piscar ou mudança de cor, permitem uma adaptação flexível a diferentes tarefas de sinalização, como em máquinas, sistemas de transporte sem condutor (STA) ou robôs de serviço. As lâmpadas são ligadas através de um conector M12 de 5 polos, com codificação A, e controladas com 24 V DC através de 4 bits. A montagem é simples através da abertura de montagem M22, e o material de fixação está incluído no âmbito de fornecimento. Com graus de proteção IP66, IP67, IP69, IP6K9K e UL Type 4/4X e um amplo intervalo de temperatura de -40 a +70 °C, as lâmpadas também são adequadas para ambientes industriais adversos, tanto no interior como no exterior. A série PSD-SL complementa o portfólio de sinalização da Phoenix Contact com uma solução compacta, robusta e versátil para o ambiente direto da máquina.