Da automação de edifícios clássica à digital
A automação em edifícios clássica é convencionalmente dividida em três níveis de hierarquia, o campo, automação e gestão de níveis, que trocam dados e informações através de redes. Os vários níveis são juntos com protocolos de comunicação padronizada. Isto geralmente não envolve um planeamento integral.
Edifícios Inteligentes são o resultado de planeamento integral em todos os seus níveis e uma tarefa orientada para a organização da automação de edifícios.
Em combinação com soluções baseadas em nuvem, digitalização e Internet das Coisas (IoT), a automação de edifícios permite novas abordagens para soluções tais como o uso de inteligência artificial (IA) para controlar e regular os sistemas.
Rede de sensores inteligentes e comunicativos, atuadores e controladores compatíveis com IoT, permite a troca segura de dados entre edifícios e sistemas em todos os níveis. Ao mesmo tempo, a construção baseada na nuvem e a gestão da área também é possível. Através do Emalytics, fornecemos uma estrutura que é adequada para o futuro. O sistema consiste de hardware e software e suporta o princípio do planeamento integral, que resulta em soluções abrangentes para Edifícios Inteligentes.
O controle do processo está em rede em todos os níveis, incluindo a integração de serviços de terceiros, como mobilidade elétrica ou fotovoltaica. Para a migração para a digitalização, é necessário conectar os dados em rede de todos os níveis com o controlador ILC 2050 BI compatível com IoT. Os vários protocolos de rede, como por exemplo KNX, BACnet, Modbus, M‑Bus e outros, são padronizados em um conjunto de dados e objetos uniformes. Há também a opção de integrar dispositivos inteligentes baseados em IP. A migração estratégia da Emalytics permite mesclar diferentes tecnologias.
Conectividade IoT, computação em nuvem e inteligência artificial são os pré-requisitos para edifícios inteligentes. O Emalytics oferece a tecnologia para os Edifícios Inteligentes e combina todos os elementos-chave para a infraestrutura digital do edifício em uma só plataforma inteligente.
Grandes objetivos do Emalytics:
Serviço na nuvem
• Comunicação entre nuvens
• Serviços baseados em aplicativos
• Acompanhamento técnico
• Proteção da integridade e confidencialidade dos dados
• Garantir a disponibilidade dos sistemas e aplicações
Gestão de edifícios
• Automação orientada para o utilizador
• Conceito de fornecimento de HVAC em todos os setores
• Manutenção preditiva
• Gestão detalhada de alarmes
• Integração de sistemas de reserva de salas e processos de produção
Gestão da energia
• Monitorização da produção da energia e distribuição
• Gestão de energia de acordo com ISO 50 001
• Atribuição de centro de custo às respetivas cargas através de conceitos de medição transparentes
• Integração preferencial de fontes de energia própria
• Funções integradas de gestão de carga
Gestão de áreas
• Gestão de espaço de coworking
• Suporte para atendimento automatizado e processos de manutenção
• Navegação interna
• Gestão da propriedade
• Sistema livremente escalável a partir da sala de automação até controle de fluxo de energia