Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, quantidade de potenciais: 0, número de linhas: 2, número de polos: 0, quantidade de conexões: 0, família de artigos: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 0, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: HSC 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Tampa cega