ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Peça inferior da caixa
1209245

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, com fendas de ventilação, largura: 75,87 mm, altura: 120,6 mm, profundidade: 64,3 mm, cor: cinzento antracite (semelhante RAL 7016), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5 ou 8

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem simples e sem ferramentas
Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação simples entre módulos
Princípio Lock and Release para travamento automático e liberação intuitiva do plugue frontal
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Formato amplo: ideal para integração de displays TFT para controladores