Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Cobertura da caixa
1486134

Caixa para trilho de fixação, 2U para tampa de marcação, Cobertura de caixa, largura: 18,9 mm, altura: 21,9 mm, profundidade: 26 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo
Tampa para frentes de dispositivo continuamente fechadas