ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Cobertura da caixa
2202622

Caixa para trilho de fixação, Formato em L 8U, Cobertura de caixa, largura: 20,94 mm, altura: 114,1 mm, profundidade: 30,1 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)

Detalhes do produto









Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo
Tampa para frentes de dispositivo continuamente fechadas