ME-IO 18,8 F-LR 5015
-
Tampa cega
1493575
Caixa para trilho de fixação, Tampão cego, para fechar a zona do Lock and Release, largura: 11,7 mm, altura: 16,1 mm, profundidade: 10,6 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)
Detalhes do produto
| Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
| Tipo de caixa | Caixa multifuncional |
| Série de caixas | ME-IO |
| Família de produtos | ME-IO 18,8 |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Largura | 11,7 mm |
| Altura | 16,1 mm |
| Profundidade | 10,6 mm |
| Cor (Tampa cega) | azul (RAL 5015) |
| Material Tampa cega | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições da superfície | não tratado |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
| Tipo de montagem | Travamento |
| Código | 1493575 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | ACHE |
| Chave de produto | ACHECZ |
| GTIN | 4063151941772 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,84 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,8 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Acessórios 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clipe de fixação 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clipe de fixação 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clipe de fixação 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clipe de fixação 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clipe de fixação 1037100
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Peça inferior da caixa 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Cobertura da caixa 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Cobertura da caixa 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Cobertura da caixa 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Cobertura da caixa 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Cobertura da caixa 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Cobertura da caixa 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Cobertura da caixa 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Cobertura da caixa 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Cobertura da caixa 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Cobertura da caixa 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Cobertura da caixa 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Cobertura da caixa 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Cobertura da caixa 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Cobertura da caixa 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Cobertura da caixa 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Cobertura da caixa 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Cobertura da caixa 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Cobertura da caixa 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Cobertura da caixa 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Cobertura da caixa 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Cobertura da caixa 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Cobertura da caixa 2202626
Suas vantagens
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Tampa para frentes de dispositivo continuamente fechadas
Tampa cega para frentes de dispositivo continuamente fechadas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP