ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Cobertura da caixa
2202611

Caixa para trilho de fixação, 2U, Cobertura de caixa, largura: 18,9 mm, altura: 21,8 mm, profundidade: 26 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo
Tampa para frentes de dispositivo continuamente fechadas