DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display
2203537

Módulo TFT 2,4", 320 x 240 pixels, transmissivo, retroiluminação LED, interface: SPI, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C; cor da moldura (RAL): cinza claro (7035)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração simples e economizadora de espaço em caixas de montagem para eletrônica das séries ME e ME-IO
Longa disponibilidade
Moldura de plástico disponível em diversas cores
Alta resolução
Interface habitual para sua eletrônica

Perguntas frequentes


Há também outras telas, como as telas táteis?

Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.